alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Raccords pour tubes moyenne pression série FK

Raccords pour tubes FK moyenne pression

Raccords et adaptateurs série FK pour des pressions jusqu'à 1551 bar (22 500 psi)

Shop FK series Medium-Pressure Tube Fittings Catalogue de la série FK

Caractéristiques techniques

Pressions nominales Jusqu’à 1551 bar (22 500 psig)
Températures nominales Jusqu’à 537°C (1000°F)
Matériaux de fabrication Acier inoxydable 316, alliage super duplex 2507 ou alliage 625
Raccordements d'extrémité
Types Filetage NPT, adaptateurs filetés à extrémité conique pour moyenne pression, filetage mâle SAE/MS
Dimensions 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 po ; 6, 10, 12 mm (raccord 1 po disponible en acier 316 uniquement)
Configurations Raccords droits, coudes, tés, croix, embouts de raccordement, adaptateurs pour tubes, capuchons, bouchons
Autres produits disponibles pour des moyennes pressions Vannes à boisseau sphérique et tubes pour moyenne pression

Les propriétaires et les exploitants, qui doivent à la fois contenir les coûts, respecter les règlementations en matière de sécurité et de protection de l’environnement et optimiser les rendements, subissent d’énormes contraintes. De la construction à la mise en service, puis ensuite dans l’exploitation quotidienne et les opérations de maintenance, une très grande attention est portée à la réduction des coûts pendant toute la durée de vie des installations. Cela nécessite souvent de trouver des alternatives novatrices aux raccords moyenne pression traditionnels.

Les raccords à compression de la série FK ont de nombreux avantages à offrir aux propriétaires et fabricants de matériel de surface dans le secteur du pétrole et du gaz. Ils permettent de réduire le temps de montage et d’abaisser les coûts d’assemblage et de maintenance, tout en créant des raccordements plus fiables et plus robustes qui augmenteront la durée de disponibilité des systèmes.

réduire les coûts d'installation

Des coûts de montage réduits

  • S’installent environ 5 fois plus vite que des raccords filetés à extrémité conique
  • Se montent simplement avec des outils courants et un minimum de formation
  • Une procédure de montage rapide basée sur une cartouche préassemblée qui élimine le risque d’erreurs

améliorer la disponibilité

Une disponibilité des systèmes accrue

  • Une parfaite étanchéité au démarrage
  • Des performances fiables dans les systèmes dynamiques (vibrations)
  • Moins d’opérations de maintenance imprévues à cause de raccords qui fuient

renforcer la sécurité et la conformité environnementale

Accélère la mise en conformité en matière de sécurité et de protection de l’environnement

  • Zéro fuite = écologique
  • Évitent les incidents et les frais engendrés par la non-conformité d’une installation
  • Une fiabilité démontrée avec plus de 100 000 raccords installés

Pour un complément d’information concernant une application particulière, contactez votre distributeur local

Raccords C&F ou raccords pour tubes série FK ?

Des propriétaires et exploitants d’installations offshore réalisent des économies importantes en modifiant le type de raccord spécifié dans le cahier des charges de systèmes qui mettent en œuvre des moyennes pressions. En passant des traditionnels raccords filetés à extrémité conique (cf. Figure 1) aux raccords pour tubes à compression innovants de la série FK (cf. Figure 2), des monteurs ont réussi à diviser environ par cinq le temps de montage, tout en parvenant à quasiment éliminer le travail à reprendre pendant les étapes d'essais hydrostatiques et de tests de réception. Par ailleurs, une fois les équipements livrés, les raccords pour tubes à compression de la série FK améliorent la fiabilité du système et réduisent globalement les besoins de maintenance. Ces gains d'efficacité permettent de réaliser d’importantes économies et réduisent le coût total pour les propriétaires des systèmes concernés.

cone and thread fittings cross section
Figure 1 : Les particularités des raccords de la série IPT
FK fitting cross section
Figure 2 : Les particularités des raccords innovants de la série FK

Ces économies s’expliquent par la réduction du temps nécessaire pour assembler les raccords qui serviront à raccorder les tubes aux composants du système. Un raccord fileté à extrémité conique, qui exige du monteur qu’il prépare un morceau de tube, prend environ cinq fois plus longtemps à assembler qu’un raccord à compression série FK. Lorsqu’un équipement nécessite des dizaines voire des centaines de raccordements, la rapidité d’installation des raccords FK permet de gagner énormément de temps, de réduire considérablement les coûts et d’accélérer la livraison de l’équipement.

Regarder et comparer l’installation d’un raccord FK et d’un raccord C&F

La conception simple en deux pièces des raccords pour tubes moyenne pression série FK brevetés par Swagelok consiste en un corps femelle et une cartouche préassemblée contenant l'écrou mâle série FK et les bagues avant et arrière, le tout sur un support en plastique jetable. La cartouche préassemblée assure une orientation correcte des bagues, permet une confirmation visuelle de la présence des bagues et facilite une installation correcte dans le corps femelle. Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1551 bar (22 500 psig). Disponibles en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.

FK medium pressure tube fittings

Acheter des raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables moyenne pression (série FK) Parcourir nos catalogues

Des questions ? Localiser un point de vente et centre de services

Sélection des produits en toute sécurité : Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.

Pour des applications aux pressions inférieures à 10 000 psi, pensez aux raccords pour tubes Swagelok