Vannes double arrêt et purge pour moyennes pressions
Vannes double arrêt et purge pour moyennes pressions (série IPT)
Fabriquées en acier inoxydable 316, les vannes d'arrêt et purge de la série IPT sont proposées dans deux configurations : simple arrêt et purge (pointeau/pointeau) et double arrêt et purge (boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau). La configuration double arrêt et purge permet un double isolement positif.
Caractéristiques techniques
Pressions de service | jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) |
Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
Raccordements d'extrémité | Filetage NPT femelle : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique moyenne pression : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 po Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok : 1/4 à 3/4 po |
Des questions ? Localiser un point de vente et centre de services
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. ⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants. |