alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Raccords filetés à extrémité conique

raccords coniques et filetés

Raccords coniques et filetés (série IPT)

Shop Cone and Thread FittingsCatalogue de la série IPT

Moyenne pression

Les raccords coniques et filetés (C&F) garantissent des performances fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.

Voir les caractéristiques de conception des raccords moyenne pression

Caractéristiques techniques

Pressions nominales Jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Températures nominales Jusqu’à 537°C (1000°F)
Matériaux de fabrication Acier inoxydable 316, alliage 2507, alliage 625
Raccordements d'extrémité
Dimensions 1/4 à 1 1/2 po
Configurations Raccords droits, coude, tés, croix, capuchons, bouchons

Haute pression

Les dimensions du raccord C&F haute pression de 9/16 po sont définies par la norme API-6A concernant les équipements pour têtes de puits. La société Swagelok respecte les dimensions des joints mécaniques précisées dans cette norme.

Voir les caractéristiques de conception des raccords haute pression

Caractéristiques techniques

Pressions nominales Jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Températures nominales Jusqu’à 537°C (1000°F)
Matériaux de fabrication Acier inoxydable 316, alliage 2507, alliage 625
Raccordements d'extrémité
Dimensions 1/4 à 9/16 po
Configurations Raccords droits, coude, tés, croix, capuchons, bouchons

Les raccords coniques et filetés (C&F) garantissent des performances fiables à des pressions moyennes et élevées. Il est possible de fabriquer des raccords C&F conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507. Des composants antivibrations sont également disponibles.

Acheter des raccords filetés à extrémité conique (série IPT)

Des questions ? Localiser un point de vente et centre de services

Sélection des produits en toute sécurité : Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.