alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Produits pour moyenne et haute pression

produits à moyenne et haute pression

Raccords, tubes et vannes pour moyennes et hautes pressions

Les vannes, raccords et dispositifs de mesure Swagelok pour moyennes et hautes pressions sont conçus pour supporter toutes les pressions rencontrées dans vos applications. Créez rapidement des raccordements solides et fiables – même dans des environnements à haut risque ou en présence de fortes vibrations. Les produits Swagelok assurent des performances élevées lorsque la pression est à son maximum.

Raccords pour moyennes et hautes pressions >

Vannes pour moyennes et hautes pressions >

Tubes pour moyennes et hautes pression >

Applications aux pressions moyennes et élevées et marchés concernés

oil and gas industry

Pétrole et gaz

  • Installations offshore de surface
  • Fond de puits
  • Installation immergée
  • Installation côtière intermédiaire
  • Installation pilote
transportation industry

Transport

  • H2 ;infrastructure de ravitaillement
  • H2 ;équipement embarqué
  • Aérospatial
  • Bancs d'essai
pressure meter

Autres secteurs

  • Découpe au jet d'eau
  • Agro-alimentaire et industries laitières
  • Recherche et développement
Sélection des produits en toute sécurité : Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Ne mélangez / échangez pas les produits ou composants Swagelok non régis par les normes de conception industrielle, y compris les raccords pour tube Swagelok, avec ceux d'autres fabricants.
 

Raccords pour moyennes et hautes pressions

FK medium pressure tube fittings

Raccords pour tubes moyenne pression série FK

Faciles à monter, les raccords et adaptateurs pour tubes moyenne pression de la série FK réduisent les coûts d'installation, augmentent le temps de fonctionnement des systèmes et respectent les règlementations en matière de sécurité et de protection de l’environnement par rapport aux raccords filetés à extrémité conique. Ces raccords forment un joint étanche aux gaz et présentent une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1551 bar (22 500). D’une fiabilité éprouvée avec des tubes fabriqués dans des matériaux divers, les raccords de la série FK sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 (NACE & NORSOK) et en alliage 625 (NACE).

cone and thread fittings

Raccords filetés à extrémité conique (C&F)

Vous souhaitez conserver des raccords filetés à extrémité conique ? Swagelok propose une gamme de raccords dans des dimensions allant jusqu'à 1 pouce ½, qui vous garantiront un système étanche. Des modèles pour des pressions moyennes jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) et des pressions élevées jusqu'à 4134 bar (60 000 psig) sont disponibles. Proposés avec des options antivibrations, les raccords filetés à extrémité conique sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 (NACE) et en alliage 625 (NACE).

 

Vannes pour moyennes et hautes pressions

 

Tubes pour moyennes et hautes pression

Ressources complémentaires concernant les produits moyennes et hautes pressions Swagelok

AGI Industries

Gros plan sur un client : AGI Industries

Zéro fuite chez AGI Industries grâces aux raccords de la série FK

perte de graphe de confinement primaire

Gros plan sur un client de l'industrie pétrolière offshore

Une société pétrolière offshore diminue de 80 % ses coûts d'installation

Brochure sur les produits moyenne pression et haute pression

Télécharger : Aperçu rapide des solutions Swagelok pour les pressions moyennes et élevées

Découvrez comment ces produits pour moyennes et hautes pressions peuvent vous aider à aller plus loin