alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Alimentation électrique

Alimentation électrique M200 et boîtier

Alimentation électrique de soudage

  • Procure précision et contrôle pour un soudage orbital, avec fonctionnement par écran tactile et documentation
  • Suit et enregistre, en temps réel, les performances de sortie de soudure
  • Equipée d'un écran tactile couleur haute résolution convenant pour un usage industriel.
  • Capacité d'intensité de sortie pouvant atteindre 200 A
  • Fournit une information imprimée et/ou électronique sur les performances de sortie de soudure
  • Disponible en plusieurs langues, parmi lesquelles le chinois (simplifié et traditionnel), l'anglais, l'allemand, le japonais, le coréen, le russe, l'espagnol et le suédois
  • Répond aux exigences de la CE, RoHS (UE), CCC (Chine) et du Canada

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 100 à 230 V (CA)
Intensité de sortie 2 à 200 A (CC)
Rapport de cycle / Spécifications de service  100% / Sortie moyenne à 95 A avec 100 V/20 A à l'entrée

100% / Sortie moyenne à 100 A avec 115 V/20 A à l'entrée

60% / Sortie moyenne à 140 A avec 200 V/20 A à l'entrée

100% / Sortie moyenne à 120 A avec 200 V/20 A à l'entrée

25% / Sortie moyenne à 200 A avec 230 V/16 A à l'entrée
Dimension hauteur 34,3 cm x largeur 57,9 cm x profondeur 39,4 cm environ (13,5 po. x 22,8 po. x 15,5 po. env.)
Poids 51,4 lb (23,3 kg)

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.