alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Système de soudure

Tête_à_souder_et_bloc_de_fixation

Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d'utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial.

Le système de soudure orbitale Swagelok permet de réaliser des soudures à l'arc au tungstène (soudure TIG) reproductibles sur des tubes et des tuyaux. Le suivi du déroulement des tâches en temps réel et l'enregistrement des soudures effectuées permettent de rationaliser un processus de documentation conforme aux exigences du secteur.

  • Des soudures à l'arc fiables et d'un bon rapport coût-efficacité
  • Alimentation légère et portative
  • Choix de têtes à souder
  • Outils et accessoires divers

Découvrez notre stage de formation à la soudure orbitale.

Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.