alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Vannes d'interface de lignes de process

Vanne d'interface de lignes de process

Vannes d'interface de lignes de process (DBB)

Catalogue

  • Une transition efficace entre le process et l'instrumentation, au moyen d'un seul dispositif qui a pour avantage de limiter les points de fuite potentiels
  • Un dispositif léger et peu encombrant par rapport aux assemblages constitués de plusieurs vannes et raccords

Notre sélection comprend :

  • Des vannes à corps forgé monobloc—série VB04
  • Des vannes à corps boulonné en trois pièces—série VB03
  • Des blocs monobrides d'interface process—série MN0
  • Des vannes à émissions fugaces réduites—série VB05
  • Des ensembles composés uniquement de vannes à pointeau—série VN01
  • Des vannes haute pression, haute température—série VN03

Caractéristiques techniques

Pressions de service Classes 150 à 2500 : jusqu'aux températures de service indiquées ci-dessous, conformément à la norme ASME B16.5. Pour des pressions nominales particulières, se reporter au catalogue des produits.
Températures de services –50 à 204°C (–58 à 400°F) pour les ensembles de vannes en acier inoxydable et duplex
–46 à 204°C (–50 à 400°F) pour les ensembles en acier au carbone
Dimensions disponibles passage de diamètre 25, 38 ou 50 mm (1, 1 1/2 ou 2 po)—série VB03
passage de diamètre 9,5 ou 14 ou 20 mm (3/8, 1/2 ou 3/4 po)—série VB04

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Ne mélangez / échangez pas les produits ou composants Swagelok non régis par les normes de conception industrielle, y compris les raccords pour tube Swagelok, avec ceux d'autres fabricants.