alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Manifold d'instrumentation

Manifolds

Effectuez votre choix parmi notre gamme de manifolds et de produits connexes pour des applications d'instrumentation.

Nos manifolds:

  • Sont conçus pour des applications de mesure de pression statique, de niveau de liquide et de pression différentielle
  • Sont disponibles avec des corps traditionnels ou compacts, pour un montage direct ou distant sur des instruments, ou pour une utilisation dans un système modulaire.
  • Ont une structure compacte, d'où leur légèreté et leur taille réduite
  • Ont un nombre réduit de points de fuite potentiels
  • Sont proposés avec un large choix de matériaux pour le corps - acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex – et pour les garnitures – PTFE (pour obtenir un système polyvalent) ou Grafoil® (pour étendre la plage des températures nominales)
  • Sont faciles à installer et à entretenir

Manifolds d'instrumentation (séries V, VB et VL)

AchatCatalogue

Les manifolds d'instrumentation des séries V, VB et VL ont un corps horizontal et comportent 2, 3 ou 5 vannes. Les manifolds à 2 vannes sont conçus pour des applications de mesure de pression statique et de niveau de liquide ; les manifolds à 3 et 5 vannes sont conçus pour des applications de mesure de pression différentielle.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température jusqu'à 648°C (1200°F) avec une garniture en Grafoil

Vannes d'arrêt et purge (série IPT)

Catalogue

Fabriquées en acier inoxydable 316, les vannes d'arrêt et purge de la série IPT sont proposées dans deux configurations : simple arrêt et purge (pointeau/pointeau) et double arrêt et purge(boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau). La configuration double arrêt et purge permet un double isolement positif.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Température Jusqu'à 121°C (650°F)
Raccordements d'extrémité Filetage NPT femelle : 1/4 à 1 po
Raccord conique et fileté pour moyenne pression : 1/4 à 1 po
Raccord conique et fileté pour haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 po.
Raccords pour tubes Swagelok moyenne pression

Manifolds pour montage direct et manifolds pour montage à distance

Catalogue

Les manifolds d'instrumentation pour montage direct de la série VE comportent 2, 3 ou 5 vannes et permettent un montage par brides sur des instruments, des manomètres, des pressostats et des transmetteurs de pression absolue.

Les manifolds à deux vannes pour montage à distance ont une vanne de purge coudée, permettant un montage sur panneau.

Ces deux modèles compacts sont proposés avec un choix de matériaux pour la garniture et l'étanchéité du chapeau.

Manifolds de distribution Swagelok (série J6)

Les manifolds de distribution de la série J6 allient solidité et légèreté dans un corps monobloc compact supportant jusqu'à 413 bar (6 000 psig) de pression. Avec un nombre moindre de points de fuite potentiels par rapport aux manifolds de distribution traditionnels, ce modèle compte entre quatre et dix-huit vannes à pointeau/raccordements de sortie. Le pointeau trempé non rotatif assure une fermeture positive.

Manifolds 3 vannes à soufflet (série V3)

Achat

Ce manifold, constitué de trois vannes à soufflet des séries B ou U, est destiné à des systèmes aux exigences élevées en matière de confinement du fluide. L'étanchéité corps-chapeau est assurée par un joint ou par une soudure, et les embouts de tige sont fabriqués dans un alliage à base de cobalt.

Système d'instrumentation modulaire

Catalogue

Le système modulaire 85 de la série Kenmac offre une interface d'instrumentation modulaire et un système de montage standard. Parmi les options proposées figurent des manifolds pour pression ou pression différentielle à 2 et 4 vannes, des blocs monobrides d'instrumentation pour les fonctions d'isolement et de purge, et blocs d'auto-purge simples et doubles. Des dispositifs chauffants électriques, des blocs pour traçage à la vapeur, des pots de liquide tampon, des connecteurs de remplissage, des abris protecteurs, des plaques de montage et des composants accessoires sont également disponibles.

Affichez et achetez nos produits les plus couramment manifolds.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.