alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Clapets de sur-débit

Clapets de sur-débit

Les clapets de sur-débit

  • Permettent de stopper l'écoulement incontrôlé du fluide en cas de rupture d'une conduite en aval
  • Reprennent automatiquement leur position lorsque la pression est rétablie
  • Réduisent le temps consacré à la maintenance
  • Éliminent la nécessité de recourir à des mécanismes de dérivation complexes

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température -23 à 204°C (-10 à 400°F)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériau du joints torique élastomère fluorocarboné FKM
Raccordements d'extrémité
   Type Raccord pour tube Swagelok, filetages NPT, ISO, SAE/MS, raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR®, raccord à étanchéité de surface par joint torique VCO®
   Dimensions 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 po et 6, 8, 10, 12 mm

Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.