alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Vannes à membrane

Vannes à membrane

Fabriquées dans des matériaux divers, nos vannes à membrane aux dimensions et aux configurations très variées peuvent répondre aux besoins des applications haute et très haute pureté.

Les vannes à membrane :

  • Ont une longue durée de vie et garantissent une fermeture efficace
  • Peuvent être équipées d'actionneurs manuels, pneumatiques ou de verrouillage
  • Sont proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations

Vannes à membrane (séries DL et DS)

AchatCatalogue

Les vannes à membrane des séries DL et DS ont pour caractéristique une enceinte entièrement métallique, sans garniture, pour des applications haute et très haute pureté à des pressions allant jusqu'à 241 bar (3500 psig)

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 241 bar (3500 psig)
Température -73 à 121°C (-100 à 250°F)
Coefficient de débit jusqu'à 0,30
Matériau du corps acier inoxydable 316L
Matériau de la membrane acier inoxydable 316
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tube Swagelok®, raccord à étanchéité de surface VCR®, raccord à joint torique VCO®, tube à souder bout à bout, tube à souder par emboîtement
Dimensions 1/4, 3/8 et 1/2 po ; 6 et 8 mm

Vannes à membrane pour gaz en vrac (série LD)

AchatCatalogue

Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13 et une large variété de matériaux et de configurations, les vannes à membrane de la série LD peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d'obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d'isolement.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 20,6 bar (300 psig)
Température -28 à 148°C (-20 à 300°F)
Coefficient de débit jusqu'à 13
Matériaux du corps acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres
Matériau de la membrane acier inoxydable 316L
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tube Swagelok, raccord à étanchéité de surface VCR mâle, filetage NPT femelle, filetage ISO femelle, extension de tube
Dimensions 1/4 à 1 po ; 12 à 25 mm

Vannes à membrane hautes performances, sans ressort (série DP)

AchatCatalogue

Fabriquées en acier 316L VIM-VAR, les vannes à membrane de la série DP sont indiquées pour de nombreuses applications très haute pureté.

Caractéristiques techniques

Pression de service Du vide à 210 bar (3045 psig)
Pression d'éclatement jusqu'à 840 bar (12 200 psig)
Pression d'actionnement 4,2 à 8,2 bar (60 à 120 psig)
Température -23 à 150°C (-10 à 300°F)
Coefficient de débit 0,20 et 0,27
Matériau du corps acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane superalliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tube Swagelok®, raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder par emboîtement, montage modulaire en surface (MSM)
Dimensions 1/4 po ; 6 mm

Vannes à membrane sans ressort, haut débit (série DF)

Achat

Avec un coefficient de débit de 0,62 et la possibilité de raccordements d'extrémité haut débit, les vannes à membrane sans ressort de la série DF sont conçues pour de nombreuses applications nécessitant des débits élevés et une très haute pureté.

Caractéristiques techniques

Pression de service Du vide à 20,6 bar (300 psig)
Pression d'éclatement 220 bar (3200 psig)
Pression d'actionnement 4,9 à 6,8 bar (70 à 100 psig)
Température -23 à 132°C (-10 à 270°F)
Coefficient de débit 0,62
Matériau du corps acier inoxydable 316L VAR
Matériau de la membrane superalliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type raccord à étanchéité de surface VCR® de type H, raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder bout à bout
Dimensions 1/4, 3/8 et 1/2 po ; 10 et 12 mm

Vannes à membrane pour dépôt par couche atomique (série ALD)

Achat

Les vannes à membrane ALD Swagelok ont pour caractéristiques une durée de vie très longue, un actionnement ultra rapide, des coefficients de débit allant jusqu'à 0,62, ainsi que des actionneurs thermiques, des capteurs de position et des électrovannes, pour des performances optimales dans les applications de dépôt par couche atomique.

Caractéristiques techniques

Pression de service Du vide à 10,0 bar (145 psig)
Pression d'éclatement > 220 bar (3200 psig)
Pression d'actionnement 3,5 à 6,2 bar (50 à 90 psig)
Température 0 à 200°C (32 à 392°F)
Coefficient de débit 0,27 ou 0,62
Matériau du corps acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane superalliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder bout à bout, montage modulaire en surface (MSM)
Dimensions 1/4 à 1/2 po ; 6 à 12 mm, MSM 1,125 et 1,5 po

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté (série DRP)

Achat

Conforme à la norme SEMI F57-0301 sur les systèmes et équipements de distribution de produits chimiques à très haute pureté, la série DRP contribue à limiter les zones de rétention de fluide et à prolonger la durée de vie de la membrane.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 100 psig (6,8 bar)
Température du fluide 23 à 100°C (73 à 212°F)
Coefficient de débit jusqu'à 10,2
Matériau du corps, de la membrane PTFE modifié
Raccordements d'extrémité
Type raccord évasé à filetage fin et Nippon Pillar Super 300®, standard ; filetages ISO, NPT, raccord Flowell
Dimensions 1/4 à 1 1/4 po ; 6 à 25 mm
Configuration vannes d'arrêt 2 ou 3 voies à actionnement pneumatique ou manuel ; modèles à débit réglable avec dispositif de dérivation (bypass)

Vannes à membrane pour immersion à haute température

Les vannes à membrane Swagelok® pour immersion à haute température, caractérisées par un actionnement rapide et des coefficients de débit allant jusqu'à 0,60, offrent des performances optimales à 220°C (428°F) dans des process à température élevée, notamment pour les applications de dépôt par couche atomique (ALD) ou d'alimentation en précurseurs. Elles sont proposées avec un actionnement pneumatique ou manuel, et avec un large choix de raccordements d'extrémité de dimensions 1/4 et 1/8 po.

Caractéristiques techniques

Pression de service Du vide à 4,8 bar (70 psig)
Pression d'éclatement > 220 bar (3200 psig)
Pression d'actionnement 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig)
Température 20 à 220°C (70 à 428°F)
Coefficient de débit
Raccords VCR® de type H 0,60 à 20°C (70°F)
0,40 à 220°C (428°F)
Raccords VCR et tous les autres raccordements

0,30 à 20°C (70°F)

0,21 à 220°C (428°F)

Corps pour montage modulaire en surface

0,25 à 20°C (70°F)

0,21 à 220°C (428°F) 

Matériau du corps acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane superalliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type raccords à étanchéité de surface par joint métallique VCR et VCR de type H, tube à souder bout à bout, montage modulaire en surface (MSM)
Dimensions

1/4 et 3/8 po

MSM 1,125 et 1,5 po

Vanne à membrane radiale (série DR)

Achat

Les vannes à membrane radiale de la série DR constituent un dispositif plus propre et plus compact pour gérer l'écoulement de fluides stériles dans de nombreuses applications : préparation du milieu, fermentation, récolte, séparation, raffinage, purification, systèmes de nettoyage et de stérilisation en circuit fermé. La vanne à corps unique pour application biopharmaceutique peut être fabriquée dans des configurations diverses comprenant plusieurs vannes, plusieurs orifices et des vannes de service.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 10,3 bar (150 psig)
Température du fluide jusqu'à 137°C (280°F)
Coefficient de débit 1,6 à 27,2
Matériau du corps acier inoxydable 316L
Matériau de la membrane PTFE modifié
État de surface interne électropolissage et finition jusqu'à obtention d'une rugosité moyenne de 0,38 µm (15 µpo)
Dimensions des vannes 1/2 à 2 po
Raccordements d'extrémité tube à souder bout à bout, colliers sanitaires série TS et Kwik-Clamp

Vannes à membrane, sans ressort, de 1,125 po, pour systèmes à gaz modulaires (série DE)

Les vannes à membrane sans ressort de la série DE sont disponibles avec diverses possibilités d'actionnement, qui faciliteront leur intégration dans votre système à gaz modulaire 1,125 po avec joints en C ou en W.

Caractéristiques techniques

Pression de service Vacuum to 125 psig (8.6 bar)
Pression d'éclatement >3200 psig (220 bar)
Pression d'actionnement
Normalement fermée 4,1 à 8,2 bar (60 à 120 psig)
Normalement ouverte et 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig)
normalement fermée avec dispositif
manuel de verrouillage intégré
Température 14 à 150°F (-10 à 65°C)
Coefficient de débit 0,3
Matériau du corps acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane superalliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type montage modulaire en surface (MSM) 1,125 po
Configurations 2 orifices et 3 orifices

Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.