alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Vannes à soufflet

Vannes à soufflet

  • Des vannes sans garniture, d'une grande fiabilité lorsque l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est particulièrement essentielle
  • Un joint soudé qui isole les fluides du système pour éviter toute fuite dans l'atmosphère
  • De multiples options pour des applications générales ou haute pureté

Vannes à soufflet (série B)

AchatCatalogue

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 68,9 bar (1000 psig)
Température -28 à 482°C (–20 à 900°F)
Coefficient de débit 0,12 à 1,2
Matériaux du corps acier inoxydable, laiton, alliage 400
Matériaux de l'embout de tige acier inoxydable 316, PCTFE, alliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type raccords pour tubes Swagelok, tube à souder bout à bout, tube à souder par emboîtement, raccord à étanchéité de surface VCR®
Dimensions 1/4 à 3/4 po ; 6 à 12 mm
Volume interne 1,6 à 4,3 cm3 (0,10 à 0,26 po3)

Vannes à soufflet avec garniture secondaire (série U)

AchatCatalogue

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 172 bar (2500 psig)
Température -28 à 648°C (-20 à 1200°F)
Coefficient de débit 0,36 à 5,3
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériaux de l'embout de tige acier inoxydable 316, PCTFE, alliage à base de cobalt
Raccordements d'extrémité
Type accords pour tubes Swagelok®, raccord à étanchéité de surface VCR femelle, tube à souder par emboîtement, tube à souder bout à bout
Dimensions 1/4 à 3/4 po ; 6 à 12 mm
Volume interne 1,8 à 23,9 cm3 (0,11 à 1,46 po3)

Vannes à soufflet (séries H et HK)

AchatCatalogue

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 68,9 bar (1000 psig)
Température -62 à 315°C (-80 à 600°F)
Coefficient de débit 0,11 à 0,28
Matériaux du corps acier inoxydable 316 ou laiton
Matériaux de l'embout de tige acier inoxydable S17400 ou PCTFE
Raccordements d'extrémité
Type Raccords pour tubes Swagelok®, filetage NPT, raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder par emboîtement, tube à souder bout à bout, extension de tube
Dimensions 1/8 à 3/8 po ; 6 mm
Internal Volume 1,3 à 1,6 cm3 (0,08 à 0,10 po3)

Vannes de réglage fin à soufflet (série BM)

AchatCatalogue

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 48,2 bar (700 psig)
Température -28 à 482°C (-20 à 900°F)
Coefficient de débit 0,019 à 0,30
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériau de l'embout de tige acier inoxydable 316 avec élastomère fluorocarboné FKM collé
Raccordements d'extrémité
Type Raccords pour tubes Swagelok, raccord à étanchéité de surface VCR® mâle intégré, tube à souder par emboîtement, tube à souder bout à bout
Dimensions 1/4 et 3/8 po ; 6 mm
Internal Volume 1,1 cm3 (0,07 po3) – embout de tige de réglage fin
1,6 cm3 (0,11 po3) – embout de tige de régulation

Vanne à soufflet pour commutation (série BY)

Achat

Caractéristiques techniques

Pression de service du vide à 10,3 bar (150 psig)
Température -18 à 93°C (0 à 200°F)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériau de l'embout de tige acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Raccordements d'extrémité raccord à étanchéité de surface VCR ou raccord pour tube Swagelok 1/4 po

Vannes à soufflet (série BN)

AchatCatalogue

Caractéristiques techniques

Pression de service du vide à 34,4 bar (500 psig)
Température -40 à 93°C (-40 à 200°F)
Coefficient de débit 0,30 et 0,70
Matériau du corps acier inoxydable 316L
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Raccordements d'extrémité
Type Raccord pour tube Swagelok, soudure bout à bout, tube à souder, extension de tube, raccord à étanchéité de surface VCR, raccord à joint torique VCO®
Dimensions 1/4 à 1/2 po ; 6 à 12 mm
Volume interne 2,9 à 4,4 cm3 (0,18 à 0,27 po3)

Vannes à soufflet haute pression à actionnement pneumatique (série HB)

AchatCatalogue

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 241 bar (3500 psig)
Température -40 à 204°C (-40 à 400°F)
Coefficient de débit
Matériau du corps acier inoxydable 316L
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Raccordements d'extrémité
Type Raccord pour tube Swagelok, raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder bout à bout, tube à souder par emboîtement
   Dimensions 1/4 à 1/2 po ; 6 mm
Volume interne 4,4 cm3 (0,27 po3)

Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.