alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Tubes et accessoires pour tubes

Kits de support Swagelok

Les systèmes fluides peuvent être soumis à des vibrations et des impulsions répétées. Dans un système bien conçu, on pourra atténuer les effets des impulsions et des vibrations en intégrant à ce système, des supports pour tubes adaptés qui limiteront les mouvements des tubes et des composants.  Avec nos supports et bloqueurs de tubes, vous pouvez utiliser des tubes, des tuyaux ou des flexibles de différents diamètres et montés dans des configurations diverses.

Supports de fixation en plastique boulonnés

Achat Catalogue
Les supports de fixation en plastique boulonnés offrent une flexibilité dans le montage des tuyaux et des tubes. Les trois configurations disponibles pour les kits de supports  – supports simples, jumelés ou empilés – sont proposées avec trois configurations de montage – plaque soudée, rail de montage et écrous de rail, ou écrous sur support. 

Les kits de supports Swagelok :

  • Amortissent les chocs et les vibrations
  • Résistent à de nombreux produits chimiques et corrosifs
  • Diminuent les contraintes exercées sur les composants du système
  • Renforcent la fiabilité du système
  • Résistent aux rayons ultraviolets
  • Facilitent l'accès au système pour l'installation et l'entretien.

Caractéristiques techniques

Température nominale -30 à 90°C (-22 à 194°F)
Dimensions
Tube de 1/4 à 2 po, 6 à 25 mm et tuyau de 1/2 à 1 1/2 po
Configurations  
Simples, empilés, jumelés
Matériaux de fabrication
   Boulons de support à tête six-pans acier inoxydable 304
   Plaque de couverture acier inoxydable 304
   Corps de support polypropylène vierge
   Plaque de blocage acier inoxydable 304
   Boulons à têtes six-pans empilables 7/16 po ou 10 mm acier inoxydable 304
   Écrou soudé acier inoxydable 304
   Plaque soudée acier inoxydable 304
   Rail de montage acier inoxydable 304
   Écrou de rail acier inoxydable CF8M
   10 Écrou sur support acier zingué

Supports pour tubes avec garniture antivibration

Achat Catalogue
Les supports de fixation en plastique boulonnés offrent une flexibilité dans le montage des tuyaux et des tubes.

Caractéristiques techniques

Matériaux de fabrication
Collier en acier au carbone bichromaté par électrolyse ou acier inoxydable 316, garniture en élastomère thermoplastique à base de polypropylène
Dimensions
Tube de 1/4 à 1 po ; 10, 20 et 25 mm
Températures nominales
-45 à 135°C (-50 à 275°F)

Colliers de support en P

Achat Catalogue
Les supports de fixation en plastique boulonnés offrent une flexibilité dans le montage des tuyaux et des tubes.

Caractéristiques techniques

Matériaux de fabrication
Collier en acier inoxydable, garniture en EPDM noir
Dimensions
Tube de 1/4 à 2 po, 6 à 25 mm
Températures nominales
-40 à 100°C (-40 à 212°F) 

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.