alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Cylindre d'échantillonnage agréé par la TPED

Cylindres d’échantillonnage conformes à la TPED

  • Respectez les exigences de la Directive sur les Equipements Transportables Sous Pression (TPED), pour un transport sûr d'échantillons dans toute l'Europe !
  • Disponibles avec des soupapes de cylindres et avec des disques de rupture qui répondent aussi aux spécifications de la TPED.
  • Offrent un confinement d'échantillonnage étanche et une bonne épaisseur de paroi, une bonne taille et une bonne capacité.
  • Permettent un nettoyage facile en limitant la quantité de fluides piégés, avec une transition fluide à cou interne.

Cylindres d'échantillonnage

Caractéristiques techniques

Classes de pression, de –50 à 50 °C (–58 à 122 °F) jusqu'à 300 bars (4 350 psig)
Matériaux acier inoxydable 304L et 316L
Volume interne 40 à 3 785 cm³ (jusqu'à 1 gal)
Conformité à la directive TPED 99/36/EC
Raccords d'extrémité NPT femelle de 1/8 à 1/2 po. et ISO 7/1 femelle de 1/4 po.

Vannes pour cylindre

Caractéristiques techniques

Classes de pression jusqu'à 345 bars (5003 psig)
Température nominale –20 à 65 °C (–4 à 150 °F)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Conformité à la directive TPED 99/36/EC

Disques de rupture

Caractéristiques techniques

Classes de pression jusqu'à 196 ± 10 bars (2850 ± 150 psig)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Conformité à la directive PED 97/23/EC

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.