alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Vapodétendeur chauffé électriquement

KEV series regulator

Maximisez la disponibilité et limitez les défaillances de vos systèmes avec le vapodétendeur chauffé série KEV de Swagelok

TConstant et fiable dans ses performances, le vapodétendeur série KEV de Swagelok réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d'autres conditions d’exploitation.

Télécharger le livre blanc

Maximisez l’efficacité de votre système et limitez les temps d’arrêt coûteux.


Réaction aux fluctuations des interventions de l’opérateur

Évite les arrêts du système dus à une surchauffe causée par des actions changeantes de la part de l’opérateur grâce au capteur de température intégré.


Réaction aux variations de la température ambiante

Aide à éviter des fusibles grillés et une surchauffe grâce au thermocontact intégré qui se réenclenche automatiquement lorsque la température ambiante varie.


Réaction aux variations de la charge thermique

Garantit un fonctionnement ininterrompu grâce à un dispositif de contrôle intégré qui permet une réaction rapide en cas d’écart par rapport aux conditions d’exploitation du système.

Trouver localement un expert Swagelok

Explorez ces ressources connexes