alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Déverseurs à ressort

Déverseurs à ressort

Les déverseurs à ressort

  • Régulent la pression en amont dans les systèmes d'analyse et de process
  • Protègent les équipements sensibles contre des dommages coûteux
  • Ont un faible volume interne
  • S'adaptent aux paramètres ou critères les plus divers, grâce aux différents modèles proposés:

Déverseurs compacts à piston (série KCB)

Caractéristiques techniques

Pression d'entrée maximale égale à la plage de régulation
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 25,8 bar (375 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,20
Température de service maximale 80°C (176°F) avec un joint de retenue en PCTFE
200°C (392°F) avec un joint de retenue en PEEK
Poids 0,5 kg (1,0 lb)
Orifices Entrée et sortie(s) avec filetage NPT femelle 1/8 po
Plateforme MPC

Déverseurs compacts pour usage général (séries BS2 et BSH2)

Caractéristiques techniques

Pression d'entrée maximale 35 à 700 bar (507 à 10 150 psig)
Plage de régulation 0 à 700 bar (10150 psig)
Matériau acier inoxydable 316L résistant à la corrosion

Déverseurs à membrane pour usage général (série KBP)

Caractéristiques techniques

Pression d'entrée maximale égale à la plage de régulation
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 34,4 bar (500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,20
Température de service maximale 80°C (176°F) avec un joint de retenue en PCTFE
200°C (392°F) avec un joint de retenue en PEEK
Poids 1,1 kg (2,4 lb)
Orifices orifices d'entrée, de sortie, et pour manomètre, avec filetage NPT femelle 1/4 po (tous matériaux de corps)
Orifices d'entrée, de sortie, et pour manomètre, avec embouts de tube 1/4 po (corps en acier inoxydable 316 uniquement)

Déverseurs pour usage général (séries BS[H]4, BS[H]6 et BS[H]8)

Caractéristiques techniques

Plage de régulation Détection par membrane 0 à 28 bar (406 psig)
Détection par piston 0 à 360 bar (5220 psig)
Options Sécurité anti-actionnement intempestif
Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C
Raccordement des manomètres – choix de 4 configurations

Déverseurs pour usage général (séries BS[H]10 et BS[H]15)

Caractéristiques techniques

Plage de régulation Détection par membrane 0 à 20 bar (290 psig)
Détection par piston 0 à 250 bar (0 à 3625 psig)
Options Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C

Déverseurs haute pression à piston (série KHB)

Caractéristiques techniques

Pression d'entrée maximale égale à la plage de régulation
Plages de régulation 0 à 34,4 bar (500 psig) jusqu'à 6,8 à 689 bar (100 à 10000 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 et 0,25
Température de service maximale 100°C (212°F)
Poids 2,6 kg (5,7 lb)
Orifices Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Déverseurs à ressort haute sensibilité (série LBS4)

Options

  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C

Déverseurs à membrane haut débit, haute sensibilité (série KFB)

Caractéristiques techniques

1,0
Pression d'entrée maximale égale à la plage de régulation
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 17,2 bar (250 psig)
Coefficient de débit (Cv)
Température de service maximale 80°C (176°F) avec un joint de retenue en PCTFE
200°C (392°F) avec un joint de retenue en PEEK
Poids 2,0 kg (4,4 lb)
Orifices Orifices d'entrée et de sortie avec filetage NPT femelle 1/2 po, orifice pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Déverseurs à piston pour pression moyenne à élevée (série KPB)

Caractéristiques techniques

Pression d'entrée maximale égale à la plage de régulation
Plage de régulation 0 à 68,9 bar (1000 psig) jusqu'à 0 à 275 bar (4000 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 et 0,2
Température de service maximale 80°C (176°F) avec un joint de retenue en PCTFE
200°C (392°F) avec un joint de retenue en PEEK
Poids 1,2 kg (2,5 lb)
Orifices Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.