alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Composants de plates-formes modulaires (MPC) pour l'analyse

Composants de plate-forme modulaire analytique (CPM)

Composants de plate-forme modulaire analytique (CPM)

Les composants de plate-forme modulaire analytique Swagelok® accélèrent la conception, diminuent le temps de construction et simplifient la maintenance dans une petite plateforme. De nombreux composants, substrats et composants d'écoulement à travers des collecteurs, conformes à l'ANSI/ISA 76.00.02, permettent d'améliorer l'efficacité de l'analyse de procédé, de la manipulation d'échantillons et de la conception des systèmes de distribution de fluides. Moins de joint toriques que les autres systèmes de plate-forme modulaire, facilité d'assemblage et réduction du nombre de points potentiels de fuite. L'outil complémentaire configurateur de système CPM simplifie la sélection, la configuration et la commande des composants.

Specifications

Composants pour montage en surface

  • Matériaux de fabrication : voir les matériaux en contact avec le fluide pour chaque composant
  • Pressions et températures nominales : voir les pressions et températures nominales de chaque composant

Composants de substrats et de manifolds

  • Matériaux de fabrication
    • Joints : Kalrez® et élastomère fluorocarboné FKM
    • Matériaux en contact avec le fluide : acier inoxydable 316L (ASTM A276 ou A479) et élastomère fluorocarboné FKM ou Kalrez en option
    • Joints, blocs de montage et accessoires de montage : voir le catalogue des composants pour plates-formes modulaires (MPC), MS-02-185 (lien)
    • Matériaux sans contact avec le fluide : aluminium (alliage 2024-T351, revêtement dur, anodisé) et acier inoxydable série 300
  • Temperature Range: 20–300°F (–6–148°C)
  • Working Pressure: 1000–2115 psig (68.9–145 bar)

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.