alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Produits intelligents

Les produits intelligents mesurent et communiquent les caractéristiques critiques – débit, température et pression – d'échantillons du process destinés à l'analyse.

Capteurs de pression et de température à sécurité intrinsèque (série PTX)

Le capteur à sécurité intrinsèque série PTX de Swagelok est spécialement conçu pour mesurer la pression et la température des fluides d'un système d'échantillonnage.

  • Réduit considérablement le délai d'acheminement grâce à un passage d'écoulement de faible volume et à un système de purge rapide 
  • Est homologué au plan international pour une utilisation dans des environnements dangereux (classe I, division 1 / ATEX zone 0) 
  • Communique avec l'ICM à sécurité intrinsèque de Swagelok ou avec tout autre matériel d'automatisation classique équipé des entrées analogiques adéquates
  • Est disponible avec des raccordements de type raccords pour tubes Swagelok 1/4 po et 6 mm ou avec des raccordements à un système modulaire série MPC Swagelok

Module numérique de commande de vannes (VCM)

Le VCM de Swagelok est un dispositif de classe 1, division 2.

  • Actionne jusqu'à six sélecteurs d'échantillonnage pneumatiques  
  • Accepte des entrées numériques (option) 
  • Communique avec d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface réseau DeviceNet™ 

Capteurs de pression et de température numériques (série PTX)

Le capteur série PTX de Swagelok est un capteur numérique spécialement conçu pour mesurer la pression et la température des fluides d'un système d'échantillonnage. 
 
  •  Réduit considérablement le délai d'acheminement grâce à un passage d'écoulement de faible volume et à un système de purge rapide
  •  Communique avec le VCM Swagelok ou avec d'autres produits disposant d'une interface DeviceNet 
  •  Est disponible avec des raccordements de type raccords pour tubes Swagelok 1/4 po et 6 mm ou avec des raccordements à un système modulaire série MPC Swagelok

Découvrez le logiciel utilisé avec ces produits ici

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

 

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.