Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes
Des raccords pour tubes et adaptateurs pour des pressions allant jusqu'à 757 bar (11 000 psi)
> La pression de votre système est supérieure à 757 bar ?
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | Jusqu'à 760 bar (11 000 psig) |
Matériaux de fabrication | Acier inoxydable et autres matériaux optimisés pour leur robustesse, leur résistance à la corrosion, leur aptitude au soudage et leur ductilité |
Raccordements d'extrémité |
|
Types | NPT, ISO/BSP, SAE/MS, AN, extrémités à souder, embouts de raccordement, brides sanitaires, adaptateurs pour tubes |
Dimensions | 1/16 à 2 po ; 2 à 50 mm |
Configurations | Raccords droits, coudes, tés, croix, capuchons, bouchons, écrous et bagues, raccords pour chromatographe et extrémité de colonne |
Faciles à monter, à désassembler et à réassembler, les raccords pour tubes Swagelok assurent un joint étanche, y compris aux gaz. Le dispositif breveté de maintien du tube, avec ses deux bagues, résiste à la fatigue par vibrations, et supporte des pressions élevées ainsi que des températures extrêmes.
Swagelok recommande de NE PAS échanger/mélanger des composants de raccords pour tubes Swagelok avec des composants d'autres fabricants.
- Il n’existe aucune norme industrielle pour les raccords doubles-bagues. Chaque entreprise fabrique ses composants selon ses propres normes de conception et non selon une norme reconnue.
- L'échange et le mélange de composants de raccords pour tubes peuvent entraîner des résultats imprévisibles, des fuites dans l’environnement et des surcoûts, et peuvent en outre s'avérer dangereux dans des applications critiques.
Un raccord à deux bagues et à serrage mécanique
La présence des deux bagues permet de séparer les fonctions d'étanchéité et de serrage du tube ; chaque bague est optimisée pour sa fonction. La bague avant crée un joint contre le corps du raccord et sur la surface extérieure du tube. Lors du vissage de l'écrou, la bague arrière pousse la bague avant dans l'axe du raccord tout en appliquant sur le tube un serrage radial efficace.
Bague arrière de serrage-articulation à géométrie perfectionnée
Cette bague équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée donnent à la bague arrière Swagelok une conception unique. Le modèle de bague arrière à action de serrage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.
Découvrez les tests que nous effectuons dans une vidéo montrant des essais en conditions extrêmes réalisés sur les raccords pour tubes Swagelok
Voir nos raccords et adaptateurs pour tubes pour moyennes et hautes pressions
Découvrez comment les raccords pour tubes Swagelok contribuent à réduire les fuites dans vos installations et à optimiser vos activités
Des questions ? Localiser un point de vente et centre de services
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention : Ne pas mélanger/échanger les composants des raccords pour tubes doubles-bagues Swagelok (ou d'autres produits non soumis à une norme de conception) avec ceux d'autres fabricants. |