alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Raccords à souder

Raccords à souder

AchatCatalogue

Swagelok propose des raccords à souder fabriqués dans des matériaux divers, aux formes et aux dimensions variées, qui s'adaptent à toutes les applications industrielles ou haute pureté. Les raccordements permanents à haute intégrité procurent résistance et fiabilité, dans une gamme d'alliages pour répondre à vos exigences en termes de qualité et de résistance à la corrosion.

Notre sélection comprend :

  • Raccords Micro-Fit®, tube haute pureté à souder bout à bout
  • Raccords pour tuyau soudé par emboîtement
  • Raccords automatiques pour tubes à souder bout à bout
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout
  • Raccords automatiques pour tubes à souder par emboîtement
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement
  • Raccords d'adaptateurs à souder

Caractéristiques techniques

Raccords à souder - Raccords ultra-haute pureté, spécialement nettoyés et industriels

Pressions nominales jusqu'à 12 600 psi (868 bars )
Températures nominales jusqu'à 1000 °F (537 °C)
Matériau aciers inoxydables 316, 316L, 316L VIM-VAR
Raccordements d'extrémité
Types Micro-Fit® (tubes miniatures à souder bout à bout), tubes à souder bout à bout, tubes à souder par emboîtement,tuyaux à souder par emboîtement, tuyaux à souder en bout
Tailles 1/8 à 1 po, 6 à 18 mm
Configurations tubes droits, coudes, raccords en T, croix, réducteurs, adaptateurs

Raccords à souder Super Duplex

Pressions nominales jusqu'à 26 200 psi (1 810 bars)
Températures nominales jusqu'à 482 °F (250 °C)
Matériau acier inoxydable super duplex 2507
Raccordements d'extrémité
Types tubes à souder bout à bout, adaptateurs mâles, connecteurs femelles
Tailles 1/4 à 1 po.
Configurations tubes droits, coudes, raccords en T, réducteurs

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.