alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Raccords pour le vide

Raccords pour le vide

Raccords pour le vide

Achat Catalogue
Les raccords pour le vide Swagelok garantissent des résultats répétables. Faciles à démonter et à remonter, pour des opérations fiables à maintenance réduite. Disponibles en conduites droites Ultra-Torr et en raccords en T.

  • Étanchéité assurée par un joint torique sur les tubes en verre, en métal ou en plastique.
  • Écrou moleté facilitant un montage par serrage manuel.

Caractéristiques techniques

Température nominale –25 à 400 °F (–31 à 204 °C )
Matériau
   Corps, écrou, gaine acier inoxydable
   Joint torique élastomère fluorocarboné
Raccordements d'extrémité
   Tailles 1/16 à 1 1/2 po.
   Types raccords pour tubes Swagelok, NPT mâles, adaptateurs mâles

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.