alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO®

VCO® O Ring Face Seal Fittings

Raccords à étanchéité de surface par joint torique VCO®

AchatCatalogue

Les raccords à étanchéité de surface par joint torique VCO® sont conçus pour un assemblage rapide, en tuyauterie et dans des systèmes soudés, pour des applications industrielles générales, haute pression, haute pureté et critiques. On installe les raccords VCO dans des espaces très exigus, sans nécessité de jeu axial.

Caractéristiques techniques

Pressions nominales jusqu'à 15 400 psi (1061 bars)
Températures nominales matériaux jusqu'à 400 °F (204 °C)
Matériaux
Corps, presse-étoupes, écrous acier inoxydable 316
Raccords ATW acier inoxydable 316
Joints toriques élastomère fluorocarboné FKM
Raccordements d'extrémité
Type raccords pour tubes Swagelok, soudure, filetages NPT, filetages SAE/MS mâles
Taille 1/8 à 1 po.
Configurations presse-étoupes, corps, raccords en T, conduites droites, coudes, écrous, couvercles et bouchons

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.