alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Raccords de tuyauterie

Raccords de tuyauterie

Achatcatalogue

Avec des surfaces internes sans bavures et des flancs de filets lisses, les raccords filetés Swagelok sont fabriqués avec précision, de manière à assurer une étanchéité optimale, à minimiser le frottement entre les filets et à permettre des installations bien ajustées.

Caractéristiques techniques

Pressions nominales jusqu'à 20 000 psig (1 378 bar)
Température nominales jusqu'à 1 000 ° F (537 °C)
Matériau acier inoxydable 316, laiton, acier au carbone
Raccords d'extrémité
Types filetages NPT, ISO/BSP, SAE
Tailles 1/16 à 1 po.
Configurations mamelons de tuyau, adaptateurs et garnitures, réduction de douilles et réducteurs, couplages, coudes, raccords en T, joints à rotule d'union, couvercles et bouchons

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système."