alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Raccords et adaptateurs pour moyenne et haute pression

Raccords_adaptateurs_moyenne_haute_pression_Swagelok
Raccords pour tubes Swagelok pour moyenne et haute pression

Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables pour moyenne pression (série FK)

Achatcatalogue

La conception simple en deux pièces des raccords et adaptateurs pour tubes moyenne pression brevetés par Swagelok consiste en un corps femelle et une cartouche préassemblée contenant l'écrou mâle et les bagues avant et arrière avec leurs codes de couleur, le tout sur un support en plastique jetable.

La cartouche préassemblée assure une orientation correcte des bagues, permet une confirmation visuelle de la présence des bagues et facilite une installation correcte dans le corps femelle.

Le raccord pour tube moyenne pression Swagelok possède un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations pour des applications dans lesquelles les pressions peuvent aller jusqu'à 1378 bar (20 000 psig).

Voir les détails de conception.

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Température nominale Jusqu'à 537°C (1000°F)
Matériau de fabrication acier inoxydable 316 ou alliage 625
Raccordements d'extrémité
Types Unions, filetages NPT, adaptateurs coniques et filetés pour moyenne pression, filetages SAE/MS mâles, réducteurs, embouts de raccordement, adaptateurs pour tubes, capuchons, bouchons
Dimensions 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 po ; 6, 10, 12 mm
Configurations Raccords droits, coudes, tés, croix

Raccords coniques et filetés (série IPT)

Achatcatalogue

Les raccords coniques et filetés (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées.

Il est possible de fabriquer des raccords C&F conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156.

Des composants antivibrations sont également disponibles.

Voir les caractéristiques de conception : Raccord pour moyenne pression ; raccord pour haute pression.

Caractéristiques techniques

Moyenne pression Haute pression
Pression nominale jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Température nominale jusqu'à 537°C (1000°F) jusqu'à 537°C (1000°F)
Matériau acier inoxydable 316
Alliage 2507
Alliage 625
acier inoxydable 316
Alliage 2507
Alliage 625
Raccordements d'extrémité
Dimensions 1/4 à 1 1/2 po 1/4 à 9/16 po
Configurations raccords droits, coudes, tés

Raccords haute pression (série Sno-Trik)

Achatcatalogue

Les raccords haute pression sont conçus pour des pressions allant jusqu'à 4134 bar (60 000 psig) et sont disponibles avec des raccordements pour tubes ou filetés.

Caractéristiques techniques

Pression nominale jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Température nominale jusqu'à 537°C (1000°F)
Matériau
Bague arrière acier inoxydable S17400
Tous les autres composants acier inoxydable 316
Raccordements d'extrémité
Types Raccords pour tubes, raccordements filetés, adaptateurs pour embout de tube conique, adaptateurs à souder par emboîtement
Dimensions 1/8 à 9/16 po
Configurations raccords droits, coudes, tés

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.