alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Raccords de type bride et raccord pour tube Swagelok

Raccords entre bride et tube Swagelok

Raccords entre bride et tube Swagelok

Achat Catalogue
Les raccords entre bride et tube Swagelok permettent une transition sans filetage ni soudure de systèmes de tuyauterie à bride à des systèmes de tuyauterie, avec une gamme complète de surfaces d'étanchéité, en particulier des surfaces planes, des surfaces relevées et des joints toriques. Les différents types de brides répondent aux normes ASME, DIN, EN et JIS. Adaptateurs à bride standard et réalisés sur commande.

Caractéristiques techniques

Pressions nominales jusqu'à 6000 psig (413,7 bars)
Températures nominales -20 à 1 000 °F (-29 à 538 °C)
Matériau acier inoxydable 316, alliage 20, alliage 400, alliage 600, alliage C-276
Raccordements d'extrémité
   Types raccords pour tubes Swagelok, métriques et fractionnés, et adaptateurs pour tubes
   Tailles 1/16 à 2 po, 3 à 50 mm

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.