Matériau de corps |
Acier inoxydable 316 |
Connexion 1, taille |
1/2 po. |
Connexion 1, type |
Raccords Swagelok® pour tubes |
Cleaning Process |
Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Connexion 2, taille |
1/2 po. |
Connexion 2, type |
Raccords Swagelok® pour tubes |
Température max. à la pression nominale |
150°F À 2500 PSIG / 65°C À 172 BAR |
UNSPSC (SWG01) |
40141607 |
Fonction de l'actionneur |
Usage général |
Modèle d'actionneur |
Série 133 |
Mode de fonctionnement de l'actionneur |
Retour par ressort normalement fermé |
Type d'actionneur |
Pneumatique |
Matériau de boisseau sphérique/tige |
Acier inoxydable |
Configuration de flux |
2 voies, fermeture, droit |
Lubrifiant |
Mélange de DOW 111 et de WL8 |
Joint torique |
PTFE |
Orifice |
0,406 po / 10,3 mm |
Matériau de bague/disque |
Acier inoxydable revêtu de PTFE |
Pression nominale à température ambiante |
2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C |
Catégorie d'usage |
Général |
Tests |
Test selon WS-22 |
eClass (4.1) |
37011005 |
eClass (5.1.4) |
37010401 |
eClass (6.0) |
37010401 |
eClass (6.1) |
37010401 |
UNSPSC (10.0) |
40141607 |
UNSPSC (11.0501) |
40141607 |
UNSPSC (13.0601) |
40141607 |
UNSPSC (15.1) |
40141607 |
UNSPSC (17.1001) |
40141600 |
UNSPSC (4.03) |
40141607 |
UNSPSC (PGE) |
401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) |
M4170 |
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
⚠ Avertissement:
Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.