alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Essentials

Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables. Dispensées par des formateurs certifiés Swagelok dans des lieux et à des dates adaptés à vos disponibilités, ces formations apportent des bases solides sur les systèmes fluides et sur les techniques qui s’y rapportent.

Demander un complément d'information concernant nos services et nos formations sur ces sujets :

  • Cintrage des tubes
  • Montage des raccords
  • Choisir des flexibles, des vannes et des régulateurs, et résoudre les problèmes rencontrés avec ces produits

Demander un complément d'information sur nos formations

Notions de base sur l'installation des raccords pour tubes — Ce cours apportera aux stagiaires des connaissances de base sur les raccords pour tubes, qui leur permettront de limiter au maximum les risques de fuite et de garantir l'intégrité du système. Le cours aborde : le choix, la coupe et l’ébavurage des tubes ; le montage d’un raccord pour tubes Swagelok® ; la vérification du montage à l’aide d’un calibre de contrôle. Consultez notre page des raccords.

Valve Essentials — La sécurité est une considération clé lors du choix, de la maintenance ou du remplacement des vannes. Apprenez à choisir les bonnes vannes pour vos applications en identifiant les types de vannes et les fonctions appropriés, en comprenant les caractéristiques clés et la composition, et en identifiant les problèmes communs. Visitez notre page de produits Valves.

Notions de base sur les régulateurs — Bien choisir un régulateur de pression est essentiel lors de la conception d’un système fluide. Découvrez comment votre système peut gagner à la fois en sécurité et en efficacité avec un régulateur adapté, accédez à des notions de base sur les régulateurs, et apprenez à détecter et résoudre les problèmes couramment rencontrés avec ces produits. Consultez notre page des régulateurs.

Notions de base sur les flexibles 
— Maîtriser les notions de base sur les flexibles pour prolonger les cycles de production, garantir la sécurité et réduire le coût total d'exploitation. Après avoir présenté la terminologie couramment utilisée, les formateurs décrivent les variables qui ont une incidence sur le choix d’un flexible et montrent comment sélectionner un flexible pour différentes applications. La formation inclut les pratiques courantes d’inspection et les meilleures pratiques de maintenance préventive des flexibles. Consultez notre page des flexibles.

Notions de base sur le contrôle des raccords pour tubes— Des contrôles appropriés sont déterminants pour atténuer et limiter au maximum les risques de fuites. Ce cours enseigne aux stagiaires comment bien positionner un système de tubes, à monter correctement des raccords pour tubes Swagelok®, et à apporter des solutions aux erreurs couramment rencontrées dans les systèmes fluides. Consultez notre page sur les raccords.

Notions de base sur les raccords filetés à extrémité conique pour moyenne/haute pression — Ce cours présente des connaissances de base portant sur la préparation et l'installation des raccords filetés à extrémité conique. L’objectif est d’optimiser en toute sécurité l’efficacité des raccords filetés à extrémité conique dans des systèmes qui mettent en œuvre des pressions moyennes et élevées. Consultez notre page des produits pour moyenne/haute pression.

Notions de base sur le cintrage des tubes — Le cintrage permet d’éliminer les liaisons mécaniques qui constituent une source de fuites potentielle dans les tuyauteries traditionnelles. Dans ce cour, les formateur Swagelok abordent les bases du cintrage des tubes. Consultez notre page des tubes.

Demander un complément d'information sur nos stages de formation