alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Productos Inteligentes y Archivos EDS

Diseñe utilizando archivos para programar nuestros productos inteligentes.

Productos Inteligentes y Archivos EDS

Productos Inteligentes Swagelok - Hojas de Datos Electrónicas (EDS) para utilizar con VCM y PTX

El archivo EDS es una estructura ASCII de texto que contiene una descripción de los parámetros configurables de la red, dentro de un dispositivo inteligente. El archivo permite a las herramientas de configuración de la red interpretar los datos transmitidos por el dispositivo, y configurar diversos parámetros de dispositivos.

Nota: La alteración en cualquier forma de la EDS anula la garantía del producto.

Para descargar e instalar la EDS:

  1. Descargue la EDS y el icono de la tabla más abajo.
    • Los archivos están comprimidos. Necesitará WinZip® para extraer los archivos.
  2. Abra su herramienta de configuración de red. (se vende por separado)
  3. Registre la EDS con la herramienta de configuración de red.
  4. Conecte el dispositivo inteligente a la red.
  5. Escanee la red para ver el dispositivo y configúrelo con la herramienta.   
Ordering Number  Product Description  Download Link
SS-VCM-D-6-2 o SS-VCM-D-6-0  Módulo de Control de Válvula Digital con Interfaz DeviceNet Catálogo Archivo EDS para VCM
SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) o SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y) Transductor Digital de Presión y Temperatura con Interfaz DeviceNet, PTX Catálogo Archivo EDS para PTX
SS-PTX-A-XXXX-XX-K Transductor de Presión y Temperatura de Seguridad Intrínseca PTX Catálogo Archivo EDS para Transductor de Presión y Temperatura de Seguridad Intrínseca PTX