alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 75 Colector del Condensado de las Fugas

El Plan API 75 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso puede condensar entre los sellos a temperatura ambiente. En esta configuración se conecta un depósito al manguito del puerto de drenaje del sello de contención. La fuga condensada en el sello interno es conducida al depósito y el vapor hacia el sistema de la antorcha.El exceso de fuga líquida en el interior del sello lo detecta un transmisor de nivel, y el exceso de fuga de gas lo detecta un transmisor de presión instalado antes de un orificio en el tubo conectado a la antorcha. Un indicador visual del nivel del depósito indica cuándo éste debe ser drenado.

Plan 75Plan 75
Ensamblaje del Recipiente Colector del Plan API 75 y Conjunto del Plan API 75
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Recoge y monitoriza la fuga en el sello interno que se condensa a temperatura ambiente
  • Normalmente se utiliza conjuntamente con el Plan 72

El Plan 75 está disponible como un recipiente colector ensamblado. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el colector ensamblado a su sistema. El contenido del recipiente colector puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 63
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Manómetros serie PGI
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Transmisor de presión
  • Transmisor de nivel
  • Medidor de nivel
  • Depósito colector

Vea la página 63 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES ENTRE SELLOS