alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

El Plan API 74 suministra un gas de barrera presurizado desde una fuente externa entre los sellos interno y externo. Para que la operación sea fiable, los sellos de gas duales presurizados necesitan un suministro constante de un gas limpio y seco, normalmente nitrógeno. El panel de soporte del sello contiene un filtro coalescente para eliminar la humedad y partículas presentes en el suministro de nitrógeno de planta. Un regulador de presión en el panel regula el nitrógeno hasta al menos 1,7 bar (25 psi) por encima de la cámara de sellado. Este sistema se utiliza en aplicaciones donde la fuga de proceso no es admisible, y está diseñado para permitir una pequeña fuga de nitrógeno hacia el fluido de proceso. Cualquier fuga desde el sello externo será nitrógeno puro. Un transmisor de caudal opcional instalado en el panel de suministro de gas, monitoriza una fuga excesiva en caso de un fallo en el sello.

Plan 74Plan 74
Ensamblaje del Panel del Plan API 74 y Conjunto del Plan API 74
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Suministra un gas amortiguador limpio y seco, normalmente nitrógeno, al sello de gas.
  • Impide la fuga del proceso a la atmósfera en caso de un fallo en el sello interno o externo

El Plan 74 está disponible como un panel ensamblado. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el panel a su sistema. El contenido del panel puede incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 43G
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Válvulas de alivio serie R
  • Válvulas antirretorno serie CH
  • Filtro serie FC
  • Medidores de caudal modelos G2, M1 y M2
  • Regulador serie KPR
  • Manómetros serie PGI
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Transmisor de presión
  • Interruptor de presión
  • Panel de montaje
  • Puentes/equipo de instalación

Vea la página 59 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES ENTRE SELLOS