alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 53B Fluido Barrera Presurizado por Acumulador de Vejiga

El Plan API 53B moviliza un fluido de barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión es un acumulador de vejiga. El Plan 53B tiene la ventaja de no permitir la absorción de gas hacia el fluido barrera, lo cual puede permitir una operación a presiones superiores a las del Plan 53A.El fluido barrera puede ser monitorizado como indicador de fugas en el sello. El fluido barrera fugará a través de la cara del sello interno y pasará a proceso. Por este motivo, el fluido barrera debe ser químicamente compatible con el fluido de proceso y la disolución de proceso no debe ser un problema. Para favorecer la circulación por el sistema de apoyo y hacia el sello se utiliza un anillo de bombeo. La eliminación de calor se consigue mediante un intercambiador de calor.

Plan 53BPlan 53B
Ensamblaje del Plan API 53B y Conjunto del Plan API 53B
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Alcanza una presión superior del fluido barrera por medio de un acumulador de vejiga presurizado.
  • Elimina más calor del interior del sello cuando es necesario

El Plan 53B está disponible como un ensamblaje. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el ensamblaje a su sistema. Los componentes del ensamblaje pueden incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 63
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Enchufes rápidos serie QTM
  • Manómetros serie PGI
  • Te con termopozo serie TTW
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Transmisor de presión
  • Transmisor de Temperatura
  • Acumulador de vejiga
  • Manómetro permanente
  • Intercambiador de calor

Vea la página 39 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES ENTRE SELLOS