alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 53A Sello con Depósito y Fluido Barrera Presurizado con Nitrógeno

El Plan API 53A utiliza un depósito para impulsar un fluido barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión habitual en planta es el nitrógeno. El depósito debe estar ajustado al menos a 1,3 bar (20 psi) por encima de la presión máxima de la cámara de sellado. Así se asegura que la fuga a través de la cara del sello interno es de fluido barrera, que por tanto lubrica las caras de sellado y pasa a proceso. Por este motivo, el fluido barrera debe ser químicamente compatible con el fluido de proceso y la disolución de proceso no debe ser un problema. Para favorecer la circulación por el sistema de apoyo y hacia el sello se utiliza un anillo de bombeo. Un indicador o transmisor de nivel en el depósito muestra las fugas hacia o desde el sello.

Plan 53APlan 52
Ensamblaje del Plan API 53A y Conjunto del Plan API 53A
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Elimina más calor del interior del sello cuando es necesario
  • Se utiliza en configuraciones de doble sello en las que no son admisibles las fugas de proceso a la atmósfera

El Plan 53A está disponible como un ensamblaje con depósito. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el ensamblaje a su sistema. Los componentes del ensamblaje pueden incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 63
  • Válvula antirretorno serie CH
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Enchufes rápidos serie QTM
  • Termómetro bimetálico
  • Te con termopozo serie TTW
  • Manómetros serie PGI
  • Reguladores de presión serie KHF
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Transmisor de presión
  • Transmisor de nivel
  • Interruptor de nivel
  • Depósito del Sello

Vea la página 35 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES ENTRE SELLOS