alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Semiconductores

Satisfacer las exigencias de hoy. Y las de mañana.

En la industria del semiconductor, los gases corrosivos, las temperaturas extremas y la precisión de la dosificación son variables críticas del proceso, a lo que se suma el aumento constante de la velocidad, la repetitividad y la limpieza. Cuente con Swagelok para ayudarle a satisfacer sus necesidades de aplicación hoy y mañana. Nuestro constante compromiso con la calidad asegura la producción, la consistencia y la limpieza—siempre.

Los químicos agresivos requieren materiales de calidad superior

Los procesos de vanguardia exigen incluso materiales de mejores características. El acero inoxidable y aleaciones de Swagelok están diseñados para ofrecer la mayor resistencia a la corrosión, robustez y ductilidad. Nuestros fluoropolímeros ofrecen estabilidad a altas temperaturas, y resistencia química y a la corrosión.

El control de la cadena de suministro. Un nivel superior de limpieza.

Obtenemos y fabricamos los mejores materiales para asegurar la consistencia de la calidad. Superamos las expectativas con procesos como el pasivado y el electropulido para obtener una limpieza superior. Limpiamos y embalamos de forma especial nuestros componentes para asegurar que los procesos también son limpios.

La Dosificación Precisa

Nuestras innovaciones continúan perfeccionando la fabricación de semiconductores. Éstas incluyen nuestras últimas ALD20 UHP valve válvulas de diafragma ALD probadas para 100 millones de ciclos, líderes de la industria en cuanto a rendimiento de alto caudal y alta temperatura, las válvulas de diafragma sin muelles serie DE, las válvulas de fluoropolímero serie DRP, los accesorios de referencia industrial Swagelok® VCR® de cierre frontal, los accesorios Micro-Fit®, componentes fotovoltaicos limpiados y embalados para procesos fotovoltaicos y más.

Descargar el catálogo de la válvula de ultra alta pureza ALD

¿Quiere saber más sobre nuestros productos para semiconductores? Localice un centro de ventas y servicio.