Testimonios de Clientes - Operador de extracción petrolífera
Operación Petrolífera en Plataforma Marítima Reduce los Costes un 80% con los Racores Swagelok Serie FK
> Descargar el PDF con el reportaje del testimonio de este cliente
El Reto
Los accesorios conificados y roscados en una aplicación crítica en plataforma marítima tienen una instalación laboriosa y un rendimiento inaceptable.
La Solución
Los racores Swagelok serie FK de media presión, de instalación simplificada y rendimiento más fiable.
El Resultado
Un 80% de reducción en tiempo de instalación y un 96% de reducción en incidencias de pérdida de contención primaria (LOPC, de sus siglas en inglés, loss of primary containment) que mejoran la seguridad medioambiental global.
Cuando se vio que la causa de una serie de fugas en los sistemas de inyección química de una importante plataforma marítima en aguas profundas, en el Golfo de México, había sido el rendimiento de los accesorios con cono y rosca, el operador buscó una solución con nuevos racores para solucionar el problema. La velocidad y facilidad de instalación eran cuestiones críticas para elegir la sustitución.
El productor de petróleo evaluó si continuar con los habituales accesorios para tubo conificado y roscado, o cambiar a los racores Swagelok serie FK para media presión. Después de ensayos intensivos, la opción estaba clara: La serie FK y su diseño patentado, rápida instalación y fiabilidad única.
En una prueba en paralelo, los racores Swagelok serie FK se instalaron cinco veces antes que los accesorios con conificados y roscados. Además, los racores serie FK se instalan con herramientas estándar, lo cual reduce los errores de instalación y mejora el rendimiento global.
En una prueba de seguimiento, el productor de petróleo utilizó los racores serie FK en una aplicación exigente con un inhibidor de asfalteno y presiones hasta 1.379 bar. Los inhibidores de asfalteno pueden ser difíciles de contener, especialmente a altas presiones, pero el racor serie FK soportó las condiciones exigentes sin fugas ni otros problemas de rendimiento.
Los racores FK están sustituyendo a las conexiones conificadas y roscadas en nuestra planta del Golfo de México, y nuestra nueva especificación global adoptará la serie FK en otras regiones", comentaba una de las autoridades técnicas líderes.
Los resultados estaban claros. El operador cambió la especificación global para incluir la serie FK, e inmediatamente movilizó 10.000 racores serie FK para hacer más conexiones fiables en dos de sus plantas más grandes en aguas profundas. Desde que iniciaron la producción en 2017, no ha habido problemas de rendimiento, y los ahorros en tiempo y dinero del operador siguen al alza.
> Descargar el PDF con el reportaje del testimonio de este cliente