alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Testimonios de Clientes - AGI Industries

13,500 Conexiones y Cero Fugas en AGI Industries con los Racores Swagelok® Serie FK

> Descargar el PDF con el reportaje del testimonio de este cliente

calendar icon

El Reto

Los sistemas móviles de inyección química de AGI Industries requieren un rendimiento sin fugas sin excepción, a 1034 bar. Reparar problemas con válvulas y racores supondría decenas de horas de mano de obra y semanas de parada.

FK medium pressure tube fittings

La Solución

Los racores y válvulas Swagelok serie FK de tecnología patentada, ofrecen:

  • Instalación más fácil
  • Un cierre superior
  • Mayor compatibilidad con el tubo
  • Rendimiento sin fugas

El Resultado

Tras instalar las válvulas y racores serie FK en nueve plataformas móviles de inyección química con 13.500 puntos potenciales de fuga, AGI Industries:

  1. Detectó 0 fugas en más de 6.000 ciclos
  2. Ahorró más de 160 horas de mano de obra
  3. Multiplicó por 100 los ciclos de las válvulas
AGI

AGI Industries

Como líder proveedor de sistemas de bombeo para la industria del petróleo y el gas, AGI Industries no puede tolerar fracasos provocados por fugas o fallos en sus componentes. Por tanto, cuando la compañía buscó una solución que pudiese soportar 1.034 bar para las exigentes necesidades de sus sistemas de inyección móviles, se dirigió a Swagelok®.

Cada uno de los sistemas de inyección química de AGI requiere hasta 1.500 conexiones — es decir, 1.500 puntos potenciales de fuga. Cuando una plataforma está operativa, encontrar y reparar fugas, requeriría muchos recursos de mano de obra y podría retrasar la producción entre 12 y 14 semanas.

Swagelok ayudó a AGI a encontrar una solución para superar el reto: Válvulas serie FKB y Racores serie FK. Con la tecnología de racores de compresión patentada, la solución Swagelok, más fácil de instalar, ofrece un cierre superior y es compatible con una mayor variedad de tipos de tubo que la tecnología de tubo conificado y roscado. La válvula serie FKB realizó 6.000 ciclos en pruebas de ensayo sin fugas, mientras que otras válvulas similares fugaron entre los 60 y los 120 ciclos.


”Swagelok siempre ha demostrado que sabe escuchar” comentaba Tony Taylor, analista de diseño de sistemas de AGI Industries. “Trabajan duro. No ha habido ni un solo problema con Swagelok, entre miles de conexiones”


AGI instaló los productos serie FK en nueve plataformas móviles. No se registró una sola fuga en 13.500 conexiones. El rendimiento de la serie FK redujo mucho el riesgo de errores de las válvulas tradicionales con conexión conificada y roscada, ayudando a AGI a ahorrar mucho tiempo y dinero.

Contacte con su centro local de ventas y servicio para ampliar la información sobre los productos de media y alta presión

> Descargar el PDF con el reportaje del testimonio de este cliente

Logo de AGI reproducido con permiso de AGI Industries.