alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Soluciones con Paneles de Toma de Muestra

Paneles de Toma de Muestra para Servicio de Gases y Líquidos no Lodos

Ensamblajes de Paneles de Toma de Muestra Configurables, Locales y Fiables

Tenemos a su disposición paneles de toma de muestra totalmente configurables, construidos localmente, con apoyo local y fiables en una variedad de configuraciones con funciones avanzadas destinadas a ayudarle a capturar de forma segura muestras representativas de líquidos o gases de sus líneas de proceso. Tanto si desea tomar muestras en lazo cerrado en cilindros de toma de muestra a presión, como si simplemente desea recoger el fluido de proceso en botellas de laboratorio de vidrio de bajo coste para su análisis, ofrecemos opciones de paneles de toma de muestra ideales, seguros, intuitivos, fáciles de mantener y que se pueden pedir como una sola referencia.

Módulo de Toma de Muestra

El Módulo de Toma de Muestra Swagelok® (GSM) es un sistema de toma de muestra de lazo cerrado que descarga desde un proceso a presión positiva y devuelve a proceso a una ubicación a presión inferior (p.e. aguas arriba de una bomba), utilizando el diferencial de presión para conducir el fluido por el sistema de toma de muestras. Las muestras se depositan a presión en cilindros de toma de muestras de metal (GSC, de Grab Sampling Cylinder) que impiden que la muestra se escape, protegiendo a los operadores.

Características del GSM

  • Los paneles GSM tienen una configuración de dos o tres válvulas de conmutación Swagelok® serie 40G que permiten el control simultáneo del paso de fluidos. Estas configuraciones reducen el número de pasos necesarios y dan una clara indicación de la secuencia, reduciendo la probabilidad de errores.
  • El GSC se conecta y el fluido de proceso circula continuamente por su interior para mantener las condiciones del proceso. Todos los Paneles GSM necesitan un Cilindro de toma de muestras GSC—disponibles en muchas configuraciones—y se deben pedir por separado al comprar el panel GSM.
  • El circuito crea un paso de caudal que conecta con el sistema de toma de muestras y las devuelve a proceso o las envía a la antorcha. El GSM puede dejarse en posición de bypass o de toma de muestras indefinidamente, manteniendo frescas las líneas de transporte y preparadas para la captura de la muestra.
  • Cada sistema GSM dispone de un disco de ruptura opcional, y también se puede añadir una válvula de alivio a los sistemas de toma de muestra cuando hay problemas de sobrepresión añadidos. Todos los sistemas de toma de muestra se construyen con racores para tubo Swagelok® para reducir el potencial de fugas.

VER CATÁLOGO: CONOZCA MEJOR LOS GSM SWAGELOK

Sistemas de Líquidos

El sistema de líquidos Swagelok® (GSL) es un sistema de toma de muestras de sólo líquidos para extraer el fluido en una botella no presurizada con tapón septum autosellante, en aplicaciones en las que el fluido de proceso no corre el riesgo de fraccionarse cuando se almacena a presión atmosférica.

Características del GSL

  • Los sistemas GSL Swagelok de volumen fijo utilizan la misma válvula de conmutación que un sistema GSM para ofrecer un funcionamiento simplificado en tareas complejas. Al igual que el GSM, los sistemas GSL se ensamblan con racores Swagelok para evitar los posibles puntos de fuga de las roscas NPT.
  • El GSL puede utilizar botellas de laboratorio de vidrio o polietileno de bajo coste para extraer y almacenar muestras. El uso de botellas también favorece una indicación visual inmediata de la calidad de la corriente de muestra.
  • Estas botellas se pueden manipular y transportar sin riesgos de vertidos o evaporación. El mando de extracción de muestras con mecanismo de retorno por muelle evita la dispensación involuntaria.

VER CATÁLOGO: CONOZCA MEJOR LOS GSL SWAGELOK

Cómodos Montajes Estándar Configurados para Satisfacer sus Necesidades

Los paneles de toma de muestra GSM y GSL están disponibles en versiones de volumen fijo que separan la presión del proceso de la botella de muestra y del usuario, evitando así el sobrellenado y las condiciones de sobrepresión. Esta tabla ofrece un resumen de criterios comunes de sistemas y el panel de toma de muestra recomendado según las combinaciones mostradas.

Los paneles de toma de muestra Swagelok también se pueden personalizar con una variedad de accesorios para adaptarse a sus operaciones, incluyendo:

  • Instrumentación adicional (manómetros, medidores de caudal y transductores)
  • Enfriadores de muestra
  • Conexiones a proceso (roscadas y embridadas)
  • Armarios y soportes
  • Automatización
  • Aleaciones exóticas (ciertos componentes están disponibles en aleación 400, aleación C-276 o aleación 600)
  • Tubos de derrame
  • Válvulas de aguja con obturador no giratorio
  • Discos de ruptura
  • Válvulas de alivio
  • Asas de transporte

CONSULTAR EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE PANELES DE TOMA DE MUESTRA

Montaje y Apoyo Local. Soluciones Fiables Construidas para Durar.

El equipo su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok trabajará junto a Vd. para determinar el tipo de panel y la configuración adecuada para satisfacer las necesidades de su sistema de toma de muestras. Cada panel de toma de muestra será construido según sus especificaciones en su centro local de ventas y servicio Swagelok por experimentados técnicos en sistemas de fluidos. Todos los ensamblajes de toma de muestra Swagelok son rigurosamente probados y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.

CONTACTE CON NOSOTROS PARA ENCONTRAR SU SOLUCIÓN IDEAL DE TOMA DE MUESTRAS