Caso Práctico de Distribución de Gas
200 Líneas de Gas. 1 Solución Integral.
El Reto
Una importante empresa química británica utiliza gran variedad de gases especiales para realizar trabajos de investigación y desarrollo. Muchos de estos gases pueden suponer un riesgo significativo para los trabajadores si no se contienen de forma segura, por lo que la distribución y la manipulación de gases sin fugas a través de más de 200 líneas es una prioridad máxima. También necesitaban encontrar una manera de reducir sus gastos de sustitución y mantenimiento de los paneles de gas, ya que cambiar sólo el 10% de los paneles de gas costaba un promedio de 58.500 dólares (45.000 libras) al año.
La Solución
La compañía aprovechó el programa de distribución de gas Swagelok® para mejorar la seguridad de su sistema y conseguir nuevas eficiencias.
Una evaluación del sistema reveló varias áreas de mejora. A lo largo de los años se han añadido varios componentes de purga y venteo, creando una complejidad innecesaria. Desmontar las válvulas de alivio críticas instaladas con roscas cónicas durante el mantenimiento exigió un tiempo de trabajo considerable. Y el uso por parte del cliente de diferentes paneles de gas de varios proveedores dificultó la planificación anticipada para la sustitución.
Los asesores identificaron oportunidades para estandarizar el diseño de los paneles de gas en todo el sistema, y se instalaron colectores de entrada Swagelok para establecer puntos de conexión fiables entre el suministro de gases a alta presión y el resto del sistema de distribución. Los nuevos diseños incorporan líneas dedicadas para una purga más segurapermiten un acceso más fácil a las válvulas de alivio críticas, hacen posible un mantenimiento más fácil, e incluyen una configuración de panel estándar que mejora la dinámica de trabajo.
Los Resultados
La configuración de los nuevos paneles mejoró la seguridad del personal y facilitó el acceso y desmontaje de las válvulas de alivio críticas. Todo esto ayudó a reducir el tiempo de mantenimiento de los paneles de gas alrededor de un 75%.
El diseño estándar de los paneles Swagelok también permitió al equipo de ingeniería reducir las horas de trabajo y mejorar la eficiencia general.. Y los paneles Swagelok pueden mantenerse en lugar de tener que reemplazarlos, ayudando al cliente a ahorrar más de 52.000 dólares (40.000 libras) cada cinco años según el índice de sustitución del 10% anual con los paneles antiguos. La compañía también redujo el impacto del carbono al eliminar las fugas y la sustitución frecuente de paneles.