alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Unidad de potencia

Unidad de potencia para soldadura

  • Precisión y control en la soldadura orbital gracias a una pantalla táctil y documentación fácil de usar
  • Monitoriza y registra el rendimiento de cada soldadura en tiempo real
  • Incorpora una pantalla táctil en color de alta resolución adecuada para uso industrial
  • Tiene una capacidad de pico de salida de hasta 200 amperios
  • Proporciona documentación impresa y/o electrónica del rendimiento de cada soldadura
  • Disponible en varios idiomas, incluido el chino (simplificado y tradicional), inglés, alemán, japonés, coreano, ruso, español y sueco
  • Cumple con los requisitos de CE, RoHS (UE), CCC (China) y Canadá

Especificaciones

Potencia de entrada 100 a 230 V (ca)
Potencia de salida 2 a 200 A (cc)
Ciclo de trabajo / Capacidades de servicio  100% / 95 A de tensión media de salida con 100 V/ 20 A de entrada
100% / 100 A de tensión media de salida con 115 V/ 20 A de entrada
60% / 140 A de tensión media de salida con 200 V/ 20 A de entrada
100% / 120 A de tensión media de salida con 230 V/ 16 A de entrada
  25% / 200 A de tensión media de salida con 230 V/ 16 A de entrada
Dimensiones 34,3 de alto por 57,9 de ancho por 39,4 cm de profundidad (13,5 por 22,8 por 15,5 pulg.)
Peso 23,3 kg (51,4 lb)

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.