alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Alivio

Válvulas de alivio de presión proporcional

ComprarCatálogo

  • Protección sencilla y fiable de excesos de presión en variedad de aplicaciones industriales generales
  • Fácil ajuste externo de la presión de disparo
  • Disponibles para alta y baja presión

Válvulas de alivio de presión proporcional de alta presión (Series R3A y R4)

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Muelles hay muchos muelles disponibles para diferentes rangos de presión

Válvulas de alivio de presión proporcional de baja presión (Series R3A, R4, RL3 y RL4)

Opciones

Materiales de las juntas: El material estándar es FKM fluorocarbono. También hay disponibles juntas de Buna N, etileno propileno y neopreno instaladas en fábrica o para sustitución en campo.
Conjuntos de muelles: Hay disponibles conjuntos de sustitución de muelles para todos los modelos.
Mandos manuales: El mando manual abre la válvula sin modificar la presión de disparo. Disponible montado en fábrica o para instalación en campo.
Limpieza y embalaje especial: Limpieza y embalaje especial Swagelok (SC-11) para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según ASTM G93 Nivel C.

Válvulas de alivio de presión proporcional (Serie IPT)

Especificaciones

Presiones de servicio hasta 1378 bar (20000 psig)
Presiones de ajuste 68,9 a 1378 bar (1000 a 20000 psig)
Temperaturas hasta 121°C (250°F)
Conexiones finales Rosca con cono (3/8 y 9/16 pulg. entrada), Accesorio Swagelok de alta presión (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada) NPT hembra (3/4 pulg., salida)

Válvula de alivio de seguridad de presión proporcional para alta presión (Serie PRV)

Especificaciones

Presión de servicio hasta 400 bar (5800 psig)
Presión de disparo 10,0 a 413 bar (145 a 6000 psig)
Materiales de las juntas FKM fluorocarbono y nitrilo

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.