alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Válvulas para interfaz de proceso

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Catálogo

  • Transición eficiente de sistemas de proceso a sistemas de instrumentación en una configuración sencilla con menos puntos potenciales de fuga
  • Peso y volumen total menores, comparados con los ensamblajes con muchas válvulas y accesorios

Nuestra selección incluye:

  • Válvulas de cuerpo forjado de una pieza—Serie VB04
  • Válvulas con cuerpo de tres piezas unido con pernos—Serie VB03
  • Conjuntos compactos monobrida—Serie MN0
  • Válvulas de control de emisiones reducidas—Serie VB05
  • Módulos de aguja—Serie VN01
  • Alta presión, alta temperatura (HPHT)—Serie VN03

Especificaciones

Presión de servicio Clase 150 a clase 2500, hasta las temperaturas de servicio mostradas más abajo, según ASME B16.5: consulte el catálogo de producto para rangos de presión específicos
Temperaturas de servicio Para conjuntos de válvulas de acero inoxidable y dúplex, desde –50 a 204°C (–58 a 400°F)
Para conjuntos de válvulas de acero al carbono, desde –46 a 204°C (–50 a 400°F)
Tamaños disponibles Orificios de 25, 38, y 50 mm (1, 1 1/2, y 2 pulg.)—serie VB03
Orificios de 9.5, 14, y 20 mm (3/8, 1/2, y 3/4 pulg.)—serie VB04

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.