alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Clear sky and green leaves

Válvulas Swagelok® con Certificado de Bajas Emisiones

Cumplir con los Estándares de Emisiones más Exigentes de la Industria

Las regulaciones sobre las emisiones medioambientales, cada vez son más estrictas. La amplia gama de válvulas para la industrial general y para interfaz de proceso Swagelok, han superado las más exigentes pruebas de emisiones incontroladas del Instituto Americano del Petróleo sin una sola modificación de diseño. Esto significa que las válvulas en las que siempre ha confiado para sus aplicaciones, también reducen las emisiones, a la vez que siguen ayudándole a trabajar bajo presión.

Reducir Emisiones

Low-emission valve

La emisión involuntaria de hidrocarburos afecta al medio ambiente y a su balance final. Tanto si le afectan las normativas gubernamentales como si busca adoptar las mejores prácticas, confíe en las válvulas Swagelok con certificado de bajas emisiones para proteger a su personal, sus procesos y su rentabilidad.

Siéntase Seguro

Las mismas válvulas en las que siempre ha confiado ahora vienen con la garantía adicional de un certificado de bajas emisiones. Las válvulas industriales generales para interfaz de proceso Swagelok han superado los requisitos más exigentes de la industria química y de refinado: API 624, Pruebas de Emisiones Incontroladas para Válvulas de Vástago Ascendente con Empaquetadura de Grafito y API 641, Pruebas de Emisiones Incontroladas para Válvulas de un Cuarto de Vuelta. Las pruebas han sido realizadas por un laboratorio independiente.

Ir Más Allá del Cumplimiento

Las válvulas Swagelok, sin modificaciones de diseño ni instrucciones de pedido especiales, pasaron las pruebas de emisiones incontroladas del Instituto Americano del Petróleo. En ningún momento durante los ciclos térmicos y de presión establecidos por el protocolo de prueba, las válvulas tuvieron fugas superiores a 100 ppm de metano. Al continuar comprando estos productos estándar Swagelok, no sólo cumple las más estrictas regulaciones de bajas emisiones de la industria, sino que también asegura que sus procesos están protegidos por productos Swagelok de alta calidad y fiabilidad que mejoran la seguridad y fiabilidad de sus instalaciones.

Las Válvulas con Certificado de Bajas Emisiones que Vd. Conoce y en las que Confía.

Válvulas para Proceso e Instrumentación

Para obtener una lista completa de las válvulas de Bajas Emisiones con certificados emitidos por terceros y los certificados correspondientes, contacte con su centro autorizado de ventas y servicio.