alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Válvulas y Tapones de purga

Válvulas y Tapones de purga

Válvulas y Tapones de purga

ComprarCatálogo

  • Diseñadas para sangrar con seguridad la presión del sistema durante el mantenimiento, al retirar un instrumento o al calibrar los dispositivos de control
  • El tapón moleteado está montado permanentemente en el cuerpo para aumentar la seguridad
  • Disponible certificado de bajas emisiones según API 624

Válvulas de purga

Especificaciones

Presión de servicio hasta 689 bar (10000 psig)
Temperatura –53 a 454°C (–65 a 850°F)
Coeficiente de caudal 0,25
Materiales del cuerpo AAcero inoxidable 316, acero al carbono, aleación 400, aleación C-276, aleación 625, aleación 825, aleación 2507
Conexiones finales
Tipo NPT macho, SAE macho, ISO macho
Tamaños 1/8 a 1/2 pulg.

Válvulas de purga

Especificaciones

Presión de servicio hasta 275 bar (4000 psig)
Temperatura –53 a 315°C (–65 a 600°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316, latón, acero al carbono
Material del obturador o bola Acero inoxidable 316
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok®, adaptador a tubo, NPT, SAE macho, ISO macho
Tamaños 1/8 a 1/2 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.