Bola
Válvulas de Bola
Las válvulas de bola Swagelok® están disponibles para la compra en una gran variedad de modelos, materiales estándar y conexiones finales para satisfacer las necesidades de las diversas industrias a las que servimos. Además, tenemos disponibles válvulas de bola fabricadas o configuradas para cumplir con los requisitos especiales de aplicaciones únicas. ¿Le interesa una válvula de bola personalizada? Contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio para comentarlo.
Válvulas de bola Swagelok:
- Para un amplio rango de aplicaciones, desde el servicio general a aplicaciones de servicio crítico.
- Mantienen el fluido del sistema en su sitio, reducen las emisiones incontroladas y las fugas
- Para alto caudal, de actuación rápida de un cuarto de vuelta o actuadas neumáticamente
- Concebidas para cerrar consistentemente y sin fugas
- Bajo coste global de propiedad
- Se pueden fabricar o configurar para un amplio rango de especificaciones
Conozca nuestra nueva válvula, la válvula de bola Swagelok® serie GB de gran caudal, o los muchos otros productos de válvulas de bola que ofrecemos.
Nuestra oferta de válvulas de bola:
- Válvula de Bola de Gran Caudal (Serie GB), nuestra nueva válvula de paso total, que puede satisfacer sus requisitos de presión en entornos exigentes y corrosivos, reduciendo los costes de instalación, mantenimiento e inventario
- Válvula de Bola para Servicio General (Serie AFS)
- Válvula de Bola para Servicio General (Serie SK)
¿Tiene alguna pregunta? Contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio.
¿Busca válvulas de bola de presión media?
Válvula de Bola de Gran Caudal (Serie GB)
Adecuada para las aplicaciones más exigentes en las industrias del petróleo, el gas y el control de procesos, la válvula de bola Swagelok® Serie GB de paso recto y alto caudal aumenta el rango de tamaño de nuestra línea de válvulas de 413 bar (6000 psig) hasta 25 mm (1 pulgada). La amplia selección de materiales disponibles (acero inoxidable 316, aleaciones 6-Mo, 2507, 625, 825 y C-276) reduce el riesgo de corrosión en ambientes hostiles, a la vez que cumple una variedad de especificaciones con solidez. La serie GB puede ser configurada para servicio de gases sulfurosos con materiales de construcción seleccionados de acuerdo con NACE MR0175/ISO 15156
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
Temperatura | –40 a 150°C (–40 a 248°F) |
Coeficiente de Caudal | 3,8 a 40 |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable 316, aleaciones 6-Mo, 2507, 625, 825 y C-276 |
Materiales del Asiento | PEEK |
Conexiones Finales | |
Tamaño | 12 a 25 mm; 3/8 a 1 pulg. |
Configuraciones | Apertura y Cierre |
Válvula de Bola para Servicio General (Serie AFS)
Con coeficientes de caudal de hasta 13,8, la válvula de bola de dos vías Swagelok® serie AFS satisface las demandas de gas natural comprimido, hidrógeno y otras aplicaciones industriales generales en las que se requiere un alto caudal y mayores presiones. Tienen un bajo para de actuación, no es necesario ajustar la empaquetadura, son compatibles con hidrógeno y gas natural comprimido (CNG), y tienen las aprobaciones ECE R110, NGV 3.1, y NGV 4.6. Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
Temperatura | –40 a 121°C (–40 a 250°F) |
Coeficiente de Caudal | 4,0 a 13,8 |
Conexiones Finales | |
Tipo | Racores Swagelok, NPT, ISO 7/1 |
Tamaño | 12 y 16 mm; 3/8 a 1 pulg. |
Configuración | Apertura y Cierre |
Válvula de Bola para Servicio General (Serie SK)
Las válvulas de general bola Swagelok® serie SK tienen un bajo par de actuación de un cuarto de vuelta, y un diseño compacto que cierra sin fugas en aplicaciones de hasta 413 bar (6000 psig). Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.
Vea cómo están diseñadas y el funcionamiento de nuestras válvulas de bola serie SK.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
Temperatura | –40 a 150°C (–40 a 302°F) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 1,4 |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Materiales del Asiento | PEEK |
Conexiones Finales | |
Tipo | Racores Swagelok, NPT, roscas macho ISO y VCO® |
Tamaño | 6 y 8 mm; 1/4 y 3/8 pulg. |
Configuración | Apertura y Cierre |
Válvula de bola de 1 pieza para instrumentación (Series 40G y 40)
La válvula de bola de una pieza para instrumentación Swagelok® serie Swagelok 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.
Con un diseño de cierre patentado la válvula de bola serie 40G tiene una empaquetadura resistente a la deformación o "extrusión en frío", lo que mejora su rendimiento térmico y la resistencia a las fugas. Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 206 bar (3000 psig) |
Temperatura | –53 a 148°C (–65 a 300°F) |
Coeficiente de Caudal | 0.05 a 12 |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable, latón y aleación 400 |
Materiales de la empaquetadura | PTFE, PTFE modificado, UHMWPE, PFA |
Conexiones Finales | |
Tamaño | 3 a 12 mm; 1 a 3/4 pulg. |
Configuraciones | Cierre (2 vías), conmutación (3 vías, 5 vías, 7 vías), transferencia (4 y 6 vías) |
Válvula de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación (Serie 60)
Con un asiento único de disco cónico comprimido por muelles, empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas y diseño desmontable de 3 piezas, las válvulas de bola de Swagelok® serie 60 de 3 piezas para proceso/instrumentación están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento. Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 206 bar (3000 psig) |
Temperatura | –53 a 454°C (–65 a 850°F) |
Coeficiente de Caudal | 1.1 a 130 |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable, acero al carbono, latón, aleaciones especiales |
Conexiones Finales | |
Tamaño | 6 a 25 mm; 1/8 a 2 pulg. |
Configuraciones | Cierre (2 vías), conmutación (3 vías) |
Válvula de bola trunnion (Series 83 y H83)
Las válvulas de bola Trunnion series 83 y H83 Swagelok® ofrecen un servicio duradero en aplicaciones de alta y baja presión. Un diseño compacto de máximo caudal y bajo par de actuación, amplio rango de temperaturas de servicio, también disponible con aprobación ECE R110. Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 689 bar (6.000 psig) |
Temperatura | –17 a 232°C (–0 a 450°F) |
Coeficiente de Caudal | 0.75 a 1.6 |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable 316 y aleación 400 |
Materiales del Asiento | PCTFE, nilón, PTFE, o PEEK |
Conexiones Finales | |
Tamaño | 6 a 12 mm; 1/8 a 1/2 pulg. |
Configuraciones | Cierre (2 vías), conmutación (3 vías) |
¿Tiene alguna pregunta? Contacte con su Centro Local de Ventas y Servicio.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. ⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial. |