Conformidad con TPED
Cilindros de toma de muestras de conformidad con TPED
- Cumpla con los requisitos de la Directiva de equipos a presión transportables (TPED) para transportar muestras de forma segura en Europa
- Están disponibles con válvulas para cilindros y discos de ruptura que también cumplen con las especificaciones TPED
- Contención de muestras sin fugas y espesor de pared, tamaño y capacidad consistentes
- La transición suave del cuello minimiza la acumulación de muestras líquidas y facilita la limpieza
Cilindros de toma de muestras
Especificaciones
Presiones de servicio | 1000 bar (68,9 psig) |
Materiales | Acero inoxidable 316L |
Tamaños | Capacidades de 10, 25, y 50 cm3 |
Conexiones finales | Adaptador a tubo Swagelok® de 3/8 pulg. |
Válvulas para cilindros
Especificaciones
Presiones de servicio | Hasta 345 bar (5003 psig) |
Temperatura de servicio | –20 a 65°C (–4 a 150°F) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Cumplimiento de Directiva | TPED 99/36/EC |
Discos de ruptura
Especificaciones
Presiones de servicio | Hasta 196 ± 10 bar (2850 ± 150 psig) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 316L |
Cumplimiento de Directiva | PED 97/23/EC |
Consulte y compre nuestros productos más utilizados.
Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. ⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes. |