alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Especializados

Reguladores de presión especializados

  • Pensados para aplicaciones especiales
  • Los modelos vaporizadores se adaptan a cambios de fase gracias a sus características de alimentación por vapor o eléctrica
  • El modelo para cambio de botella es un sistema de alimentación que asegura un caudal de gas continuo, aligerando la carga y paradas asociadas a los cambios manuales
  • El regulador para vaciado de tanques suministra gas inerte a baja presión y alto caudal al espacio gaseoso del tanque

Los modelos disponibles incluyen:

Regulador de cambio de botellas (Serie KCM)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
206 bar (3000 psig) con la opción de conexión de manguera y botella
Rangos de control de presión 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (500 psig)
Presiones nominales de cambio 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE, 200°C (392°F) con asiento de PEEK

Regulador vaporizador de diafragma alimentado por vapor Serie KSV

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de control de presión 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (500 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 y 0,20
Máxima presión y temperatura de vapor 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F)
Máxima temperatura de servicio 200°C (392°F)

Vaporizador de diafragma eléctrico Serie KEV

Aprenda más sobre cómo el Regulador Serie KEV maximiza la eficiencia de su sistema y minimiza las paradas.

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de control de presión 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 248 bar (3600 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,02 y 0,06
Alimentación
Suministro 120 y 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz
Rangos del calefactor 50, 100, 150 y 200 W
Rango de control de temperatura 23 a 193°C (75 a 380°F)
Atmósfera explosiva ATEX (Europa) e IECEx (internacional)—Grupo II, Categoría 2G, Exd
Certificado de localización peligrosa IIB+H2; T3. Temperaturas ambientales: –20 a 60°C (–4 a 140°F). CSA (Canadá y EE.UU.)— Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C y D; T3; Tipo de carcasa CSA 4. Temperaturas ambientales: –50 a 50°C (–58 a 122°F)

Reguladores de presión para vaciado de tanques

Especificaciones

Presión de servcio hasta 16,0 bar (232 psig)
Temperatura de –20 a 100° C (–4 a 212°F)
Materiales Acero inoxidable 316L
Tamaños de la conexión final 1/2, 1 y 2 pulg.

Para comprar este producto, contacte con su centro local de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.