alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Tubo conificado y roscado — Serie IPT

Swagelok tiene disponible tubo de media presión de acero inoxidable 316 con OD nominal, con presiones de servicio hasta 1378 bar (20.000 psig) para utilizar con racores de media presión, y tubo de alta presión clasificado hasta 4134 bar (60.000 psig) para utilizar con racores de alta presión.

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316/316L
Presión de servicio 1378 bar (20.000 psig) 4134 bar (60.000 psig)
Media presión 1378 bar (20.000 psig)
Ø ext. del tubo pulg. Nominal Tube OD pulg. Nominal Tube ID (pulg)
1/4 0.248–0.243 0.104–0.109
3/8 0.370–0.365 0.198–0.203
9/16 0.557–0.552 0.307–0.312
3/4 0.745–0.740 0.432–0.438
1 0.995–0.990 0.557–0.562
Alta presión 4134 bar (60.000 psig)
Ø ext. del tubo pulg. Nominal Tube OD pulg. Nominal Tube ID (pulg)
1/4 0.248–0.243 0.079–0.083
3/8 0.370–0.365 0.121–0.125
9/16 0.557–0.552 0.182–0.187

Tubo para media presión — Serie FK

Para utilizar con los accesorios Swagelok serie FK, disponible tubo recocido de alto espesor de pared o Tubo estirado en frío de dureza 1/8. El tubo estirado en frío de dureza 1/8 es más robusto y permite un menor espesor de pared con mejores características de caudal que el tubo del mismo diámetro.

Specifications

Recocido de alto espesor de pared Estirado en frío dureza 1/8
Material Acero inoxidable 316/ 316L Acero inoxidable 316/ 316L
Presión de servicio 1034 bar (15.000 psig) 1378 bar (20.000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. pared
3/8 pulg. OD, 0,134 pulg. pared
1/2 pulg. OD, 0,188 pulg. pared
1/4 pulg. OD, 0,065 pulg. pared
3/8 pulg. OD, 0,083 pulg. pared
1/2 pulg. OD, 0,109 pulg. pared
3/4 pulg. OD, 0,165 pulg. pared

Tubo de Alta presión — Serie Sno-Trik

Conecte los productos Sno-Trik Swagelok con nuestros manguitos conificados de tubo endurecido o recocido de OD preciso. El tubo endurecido es más robusto y permite un menor espesor de pared con mejores características de caudal que el tubo del mismo diámetro. Las longitudes disponibles son desde 5 a 305 cm (2 a 120 pulg.)

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316
Presión de servicio
Tubo endurecido 4134 bar (60.000 psig)
Tubo recocido 2067 bar (30.000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,083 pulg. pared
1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. pared
3/8 pulg. OD, 0,125 pulg. pared
9/16 pulg. OD, 0,187 pulg. pared

Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Precaución: No mezcle ni intercambie los componentes con los de otros fabricantes.