Válvulas de alivio para media y alta presión
- Protección sencilla y fiable de excesos de presión en variedad de aplicaciones industriales general
- Fácil ajuste externo de la presión de disparo
Válvulas de alivio de presión proporcional (Serie IPT)
Especificaciones
Presiones de servicio | hasta 1378 bar (20.000 psig) |
Presiones de disparo | 68,9 a 1378 bar (1000 a 20.000 psig) |
Operación | Presión fija o ajustable |
Temperaturas | hasta 121°C (250°F) |
Conexiones finales | Cono y rosca (3/8 y 9/16 pulg., entrada), Accesorio Swagelok para media presión (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada), NPT hembra (3/4 pulg. salida) |
Consulte y compre nuestros productos más utilizados.
Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.
Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. ⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial. |