Válvulas de aguja de regulación y cierre para media y alta presión
Válvulas de aguja (Serie IPT)
Las válvulas de aguja serie IPT están disponibles en una variedad de configuraciones de 2 y 3 vías y modelos rectos y en ángulo. El cuerpo de acero inoxidable 316 con conexiones de media o alta presión permite presiones de servicio hasta 4.134 bar (60.000 psig). Están disponibles en modelos manuales y neumáticos. Están disponibles para aplicaciones de gases sulfurosos con materiales seleccionados de conformidad con NACE MR0175/ISO15156.
Vea las características de diseño.
Especificaciones
Presión de servicio | Hasta 4134 bar (60.000 psig) |
Temperatura | hasta 121°C (250°F) con empaquetadura de PTFE; hasta 343°C (650°F) con empaquetadura opcional de Grafoil® |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Material de la empaquetadura | PTFE |
Conexiones finales | |
Tipo | cono y rosca de media y alta presión, accesorio Swagelok de media presión (FK), NPT |
Size | 1/4 to 3/4 in. (medium-pressure tube fitting); 1/8 to 1 in. (female NPT), 1/4 to 1 in. (cone and thread) |
Válvulas de aguja de Alta presión (Serie Sno-Trik)
El cuerpo de acero inoxidable laminado en frío y las conexiones de alta presión permiten alcanzar presiones de servicio de hasta 3102 bar (45.000 psig).
Especificaciones
Presión de servicio | hasta 3102 bar (45.000 psig) |
Temperatura | –53 a 454°C (–65 a 850°F) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Material de la empaquetadura | PTFE relleno de fibra de vidrio |
Conexiones finales | |
Tipo | Rosca paralela hembra de alta presión, NPT hembra |
Tamaño | 9/16-18, 3/4-16, 1 1/8-12; 1/4 pulg. |
Válvulas de Cierre y venteo (Serie IPT)
Las válvulas de cierre y venteo serie IPT están disponibles en dos configuraciones; cierre simple (aguja/aguja) y venteo, y cierre doble y venteo (bola/aguja/bola o aguja/aguja/aguja) y construcción en acero inoxidable 316. La configuración de cierre doble y venteo permite un aislamiento doble consistente.
Especificaciones
Presiones de servicio | hasta 1378 bar (20.000 psig) |
Temperaturas | hasta 121°C (650°F) |
Conexiones finales | |
Tipo | NPT hembra: 1/4 a 1 pulg. Cono y rosca de media presión: 1/4 a 1 pulg. Cono y rosca de alta presión: 1/4, 3/8 y 9/16 pulg. Accesorios Swagelok de media presión: 1/4 a 3/4 pulg. |
Consulte y compre nuestros productos más utilizados.
Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.
Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes. |