Válvulas antirretorno para media y alta presión
Disponibles válvulas antirretorno con obturador de bola, obturador blando u obturador de bola con cierre dual, presiones de servicio hasta 4.134 bar (60.000 psig) y presión de disparo nominal de 1,0 bar (15 psi) en acero inoxidable 316 con conexiones finales en tamaños desde 1/4 a 1 pulg. Están disponibles para aplicaciones de gases sulfurosos con materiales seleccionados de conformidad con NACE MR0175/ISO15156.
Especificaciones
Presiones de servicio | hasta 4134 bar (60.000 psig) |
Temperatura | Hasta 343°C (650°F) |
Presión nominal de disparo | 1,0 bar (15 psi), disponibles otras presiones opcionales |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Opciones de las juntas | Obturador esférico — asiento metálico Obturador blando — Asiento con junta tórica, el material estándar es HNBR Bola con cierre dual — asiento de PTFE relleno de fibra de vidrio, cierre posterior metal-metal |
Conexiones finales | |
Tipo | Accesorios Swagelok para media presión (solo obturador blando y obturador esférico de asiento metálico), NPT hembra, cono y rosca |
Tamaño | 1/4 a 3/4 pulg. (accesorio de media presión) 1/8 a 1 pulg. (NPT hembra) 1/4 a 1 pulg. (cono y rosca) |
Consulte y compre nuestros productos más utilizados.
Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.
Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. ⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial. |