alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Racores para Tubo serie FK de Media Presión

Accesorios para tubos de media presión FK

Racores y Adaptadores Serie FK de Media Presión hasta 1551 bar (22.500 psi)

Shop FK series Medium-Pressure Tube Fittings Catálogo Serie FK

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 1551 bar (22.500 psig)
Temperatura de Servicio Hasta 537°C (1000°F)
Materiales de construcción Acero inoxidable 316, Aleación 2507 Súper Dúplex, Aleación 625
Conexiones Finales
Tipos NPT, adaptadores conificados y roscados para media presión, macho SAE/MS
Tamaños 6, 10, 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 (1 pulg. solo disponible en acero inoxidable 316 )
Configuraciones Rectos, codos, tes, cruces, tubos manguitos conectores, adaptadores a tubo, tapones para tubo y tapones para racor
Otros productos de media presión disponibles Válvula de bola para media presión, tubo para media presión

La propiedad y los operadores trabajan bajo fuertes presiones para contener los costes, asegurar el cumplimiento de seguridad y medioambiental y optimizar la eficiencia. Desde la construcción y puesta en marcha inicial, pasando por las operaciones y mantenimiento diarios, la prioridad más alta es reducir los costes del ciclo de vida. Eso frecuentemente exige encontrar alternativas innovadoras a las soluciones tradicionales de racores de media presión.

En las plataformas marítimas de superficie, los racores de compresión serie FK pueden generar grandes ahorros a la propiedad y fabricantes del sector del petróleo y gas. Reducen el tiempo de instalación y los costes de ensamblaje y mantenimiento, con una conexión más fiable y robusta que aumenta el tiempo de funcionamiento.

reducir el costo de instalación

Reducen el Coste de Instalación

  • Se instalan aproximadamente 5 veces más rápido que las conexiones conificadas y roscadas
  • Se ensamblan con herramientas estándar y métodos de instalación sencillos que requieren mínima formación
  • El conjunto preensamblado agiliza la instalación a prueba de errores

mejorar el tiempo de actividad

Mejoran el Tiempo de Funcionamiento

  • Rendimiento sin fugas desde la puesta en marcha
  • Rendimiento fiable en sistemas dinámicos (vibraciones)
  • Reducen el mantenimiento no planificado debido a racores con fugas

impulsar la seguridad y el cumplimiento ambiental

Favorecen el Cumplimiento de Seguridad y Medioambiental

  • Sin fugas = respetuosos con el medio ambiente
  • Evitan los incidentes y costes por falta de cumplimiento
  • Fiabilidad probada con más de 100.000 conexiones instaladas

Para apoyo en una aplicación específica, contacte con su centro local de ventas y servicio

¿Conificados y Roscados, o Racores de Compresión para Tubo Serie FK?

Las propiedades y operadores de plantas marítimas están consiguiendo grandes ahorros cambiando el tipo de racor que especifican para las aplicaciones de sistemas de fluidos de media presión. Al cambiar de los accesorios con cono y rosca tradicionales (Figura 1) a los innovadores racores de compresión serie FK (Figura 2), los instaladores han completado instalaciones de racores aproximadamente cinco veces más rápido, todo ello eliminando prácticamente las reparaciones durante los ensayos hidráulicos y fases de pruebas de aceptación. Además, una vez entregados los equipos, el rendimiento de los racores de compresión serie FK está mejorando la fiabilidad de los sistemas y reduciendo las necesidades globales de mantenimiento. Estas eficiencias suponen importantes ahorros y un menor coste total de propiedad.

cone and thread fittings cross section
Figura 1: Revise los detalles de diseño de la serie IPT
FK fitting cross section
Figura 2: Revise los detalles de diseño de la innovadora serie FK

La clave de este ahorro de costes y mano de obra es el menor tiempo requerido para instalar los racores utilizados para conectar el tubo a los componentes del sistema. Un accesorio conificado y roscado, que exige al instalador mecanizar y roscar un tramo de tubo, es aproximadamente cinco veces más laborioso de instalar que un racor de compresión para tubo serie FK. Con los cientos de conexiones necesarias para las plantas, la capacidad de rápida instalación de los racores para tubo serie FK supone importantes reducciones de tiempo y dinero, así como entregas más rápidas de los equipos instalados.

Vea y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios con cono y rosca

El sencillo diseño de dos piezas de los racores de media presión Swagelok serie FK, consiste en un cuerpo de un racor hembra y un conjunto preensamblado que contiene la tuerca macho y las férulas delantera y trasera en un dispensador codificado de plástico desechable. El conjunto preensamblado garantiza la confirmación visual de la presencia de las férulas, y su correcta orientación e instalación en el cuerpo hembra. Los racores para tubo Swagelok de media presión Serie FK ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psig). Disponibles en Acero inoxidable 316, Aleación 2507 Súper Dúplex, y Aleación 625.

FK medium pressure tube fittings

Comprar Accesorios para Tubo Galgables y Adaptadores para Media Presión (Serie FK) Consulte nuestros catálogos

¿Tiene alguna pregunta? Localice un centro de ventas y servicio

Selección Fiable de un Producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.

Para aplicaciones hasta 689 bar, tenga en cuenta los Racores para Tubo Swagelok