Válvulas de Doble Cierre y Venteo para Media Presión
Válvulas de Doble Cierre y Venteo para Media Presión
Las válvulas de cierre y venteo serie IPT están disponibles en dos configuraciones; cierre simple (aguja/aguja) y venteo, y cierre doble y venteo (bola/aguja/bola o aguja/aguja/aguja) y construcción en acero inoxidable 316. La configuración de doble cierre y venteo permite un aislamiento doble consistente.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 1378 bar (20.000 psig) |
Temperatura | Hasta 121°C (250°F) |
Conexiones Finales | NPT hembra: 1/4 a 1 pulg. Cono y rosca de media presión: 1/4 a 1 pulg. Cono y rosca de alta presión: 1/4, 3/8 y 9/16 pulg. Racor para tubo Swagelok Serie FK de media presión: 1/4 a 3/4 pulg. |
¿Tiene alguna pregunta? Localice un centro de ventas y servicio
Selección Fiable de un Producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. ⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial. |